Platinenbestückbare Drucksensoren
TruStability™ DPR-Serie
Kompensiert. As low as ±1,25 %FSS TEB. Ultra-Niedrigdruck (Differenzdruck, Messdruck). Analogausgang
Druckbereiche
- ±1,6.mbar bis ±25.bar - ±160.Pa bis ±2,5.kPa - ±0,5 inH20 bis ±10 inH20
Bei der TruStability™-DPR-Serie handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Diese Sensoren sind vollständig kalibriert und gleichen Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus.
Kalibrierte Ausgabewerte für Druck werden ca. bei 1.kHz für analog aktualisiert. Die DPR-Serie ist über den Temperaturbereich -20.°C bis 70.°C [-4.°F bis 185.°F] kalibriert. Der Sensor wird für den Betrieb von einem Netzteil mit 5,0.VDC gespeist.
Diese Sensoren eignen sich für die Messung von Absolut- oder Überdrücken. Das stabile und langlebige Gehäuse mit seiner Montagekonfiguration nach Industriestandard in Kombination mit einer Auswahl flexibler elektrischer Anschlüsse wurde konzipiert, um rauen Anwendungsumgebungen standzuhalten.
Die integrierten Diagnosefunktionen des Sensors erkennen die meisten internen Fehler, darunter defekte Sensoren, und können die Notwendigkeit redundanter Sensoren im System verringern. Die DPR-Serie ist für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Gasen, wie Luft und sonstigen trockenen Gasen, vorgesehen.
Es besteht die Möglichkeit für individuelle Kalibrierungen, zusätzliche Druckbereiche oder Optionen zum Erweitern der Leistung dieser Sensoren, damit sie nicht korrosive, nichtionische Flüssigkeiten umfassen. Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.