Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • >±60 mbar bis ±10 bar | ±6 kPa bis ± 1 MPa | ± 1 psi bis ± 150 psi

Beschreibung

    Bei der ABP-Serie handelt es sich um piezo-resistive Silizium-Drucksensoren mit Digital- oder ratiometrischem Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Sie sind kalibriert und gleichen Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Genauigkeitsfehler (Nichtlinearität, Wiederholbarkeit und Hysterese) mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus. Kalibrierte Druckausgabewerte werden bei ca. 1 kHz für analoge Ausgänge und 2 kHz für digitale Ausgänge aktualisiert. Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.

  • Trockengasoption: Der Eingangsanschluss ist auf nicht korrodierende und nichtionische Medien wie beispielsweise Trockenluft und Gase beschränkt und sollte vor Kondensation geschützt werden. Bei den Gasen handelt es sich um Medien, die für Hochtemperatur-Polyamide, Silikon, Aluminiumkeramik, Silizium, Gold und Glas geeignet sind.
  • Flüssigmedien-Option: Sie umfasst eine zusätzliche Gelbschichtung auf Silikonbasis zum Schutz der Elektronik unter Anschluss P1, die die Verwendung von nicht korrodierenden Flüssigkeiten (z. B. Wasser und Salzlösung) sowie die Nutzung bei Anwendungen, in denen Kondensation auftreten kann, ermöglicht. Da der Anschluss P2 für die Verwendung nicht korrodierender Flüssigkeiten ausgelegt ist, eignet sich diese Option häufig für die Nass/Nass-Differentialmessung.

Mehrwert für die Kunden

  • Einfache Integration: Die geringe Größe spart Platz auf der Leiterplatte oder sorgt bei kleinen Geräten und solchen mit geringer Leistung für einen einfacheren Aufbau. Entspricht den Feuchtigkeitsempfindlichkeitsanforderungen der Stufe 1: unbegrenzte Haltbarkeit bei Lagerung bei < 30 °C/85 % relative Luftfeuchte und bietet unter den meisten Lagerbedingungen die Möglichkeit von Lötarbeiten an der Leiterplatte ohne Bedenken bezüglich der Lötstellenqualität bei Lötmaterialien aufgrund der Alterung von Sensoranschlüssen, d. h. weniger Bedenken bezüglich der Alterung der Anschlüsse vor der Leiterplattenbestückung. Durch die verschiedenen Druckoptionen können Ingenieure den für ihre Anwendung erforderlichen Druckbereich auswählen. Optionen: leiterloses SMT-, SMT- und DIP-Gehäuse.
  • Kosteneffektiv: Die geringe Größe erlaubt es Ingenieuren, die Konstruktions- und Fertigungskosten zu reduzieren und dabei gleichzeitig eine verbesserte Leistung und Zuverlässigkeit der von ihnen entworfenen Systeme zu gewährleisten.
  • Genau: Gesamtfehlertoleranz (TEB) und weiter Druckbereich erlauben Ingenieuren die Optimierung der Systemleistung durch Verbesserung der Auflösung und der Systemgenauigkeit. Eine optionale interne Diagnosefunktion überprüft die Richtigkeit der Sensorwerte.
  • Flexibilität: Versorgungsspannungsbereich, eine Vielfalt an Druckeinheiten, -ausführungen und -bereichen, Ausgangsoptionen und ein weiter Betriebstemperaturbereich vereinfachen eine anwendungsspezifische Verwendung.
  • Vielseitig: Durch die Kompatibilität mit nassen Medien, Schlafmodus und Temperaturausgangsoptionen wird der Sensor zu einer vielseitigen Lösung für IoT-Anwendungen (Internet of Things (Internet der Dinge)).
  • Die Marke Honeywell: Einsatz der von mehreren weltweiten Patenten geschützten firmeneigene Technologie von Honeywell.

Differenzierungsmerkmal:

  • Durch die höhere Genauigkeit kann der Entwicklungsingenieur einen Messfehler vollumfänglich verstehen.
  • Ein weiter Versorgungsspannungsbereich ermöglicht flexibles Design.
  • Leistungsaufnahme bei Gebrauch der Schlafmodusoption ermöglicht die Verwendung in batteriebetriebenen Anwendungen.
Basis-Drucksensoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: ABP-Serie, komp./verst. Datenblatt Englisch 2 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: Serie ABP Installationsanweisungen Englisch 2 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: ABP Series for Use In Medical Ventilators, Comp/Amp Datenblatt Englisch 2 MB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Einfache platinenbestückbare Drucksensoren: Serie ABP Anwendungshinweise Englisch 416 KB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen der ABP-Serie Technische Informationen Englisch 394 KB
Diagnose für die TruStability™ HSC- und SSC-Serien und Basic ABP-Serie für platinenbestückbare Drucksensoren; Kraftsensoren der FSA-Serie Technische Informationen Englisch 184 KB
Schlafmodus zur Verwendung mit digitalen Drucksensoren von Honeywell: Serie ASDX, Serie APB und Trustability® HSC-Serie und SSC-Serie Technische Informationen Englisch 325 KB
SPI Communication mit Honeywell Drucksensoren mit digitalem Ausgang Technische Informationen Englisch 208 KB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Technische Informationen Englisch 1 MB
Die Hochpreis- und die Niedrigpreis-Drucksensoren Whitepaper Englisch 725 KB
Auto-Null-Kalibrierung für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 712 KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Einfache Drucksensoren der ABP-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Gesamtfehler (% des gesamten Bereichs)
ABPDANN005PG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 Analog 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT005PGAA5 Analog 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 Analog 0 psi bis 15 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDANT015PGAA5 Analog 0 psi bis 15 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 Analog 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDJJT001PGAA5 Analog 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPDLNN100MG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 mbar bis 100 mbar relativ ±1,5 %FSS
ABPDRRT005PG2A5 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 5 psi relativ ±1,5 %FSS
ABPLANN001PG2A5 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 1 psi relativ ±1,5 %FSS