Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • ±1,6 mbar bis ±10 bar | ±160 Pa bis ±1 MPa | ±0,5 Zoll H20 bis ±150 psi

Bei der HSC-Serie (High-accuracy Silicon Ceramic) handelt es sich um einen piezoresistiven Silizium-Drucksensor mit Digital- oder Analogausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Die HSC-Serie ist vollständig kalibriert und gleicht Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus. Kalibrierte Druckausgabewerte werden bei ca. 1 kHz für analoge Ausgänge und 2 kHz für digitale Ausgänge aktualisiert.

Die HSC-Serie SLPM wird über den Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] kalibriert. Der Sensor wird für den Betrieb von einem Netzteil mit 3,3 VDC oder 5,0 VDC Gespeist

Diese Sensoren eignen sich für die Messung von Absolut-, Über- oder Differentialdrücken. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration können Druckmessungen zwischen beiden Druckanschlüssen durchgeführt werden.

Die TruStability®-Drucksensoren sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Gasen wie Luft und sonstigen trockenen Gasen vorgesehen. Mit zusätzlichen erhältlichen Optionen wird die Leistung dieser Sensoren auf nicht korrosive, nichtionische Fluide für Druckbereiche über 40 mbar erweitert. | 4 kPa | 20 Zoll H2O.

Alle Produkte wurden gemäß ISO 9001 Standards entwickelt und hergestellt.

TruStability™ HSC-Drucksensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® HSC-Serie Datenblatt Englisch 5 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren TruStability® HSC-Serie und SSC-Serie Installationsanweisungen Englisch 4 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Diagnose für die TruStability™ HSC- und SSC-Serien und Basic ABP-Serie für platinenbestückbare Drucksensoren; Kraftsensoren der FSA-Serie Technische Informationen Englisch 184 KB
Empfehlungen zu pneumatischen Schnittstellen für platinenbestückbare TruStability®-Drucksensoren der HSC-, SSC-, TSC- und NSC-Serien – Technischer Hinweis Technische Informationen Englisch 58 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Schlafmodus zur Verwendung mit digitalen Drucksensoren von Honeywell: Serie ASDX, Serie APB und Trustability® HSC-Serie und SSC-Serie Technische Informationen Englisch 325 KB
SPI Communication mit Honeywell Drucksensoren mit digitalem Ausgang Technische Informationen Englisch 208 KB
TruStability®-Drucksensoren – Flüssigmedienkompatibilität und Richtlinien Technische Informationen Englisch 179 KB
I²C Communications mit Honeywell Drucksensoren mit digitalem Ausgang Technische Informationen Englisch 209 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Solutions for Oxygen Concentrators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Hemodialysis Machines Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Druckmessung in chemischen Analysegeräten Whitepaper Englisch 3 MB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Die Hochpreis- und die Niedrigpreis-Drucksensoren Whitepaper Englisch 725 KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Modernes Technologieunternehmen baut auf TruStability™ Drucksensoren von Honeywell Fallstudie Englisch 3 MB
Auto-Null-Kalibrierung für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 712 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der TruStability™ HSC-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Gesamtfehler (% des gesamten Bereichs)
HSCDAND001BASA3 Digital SPI 0 bar bis 1 bar Absolut ±1 %FSS
HSCDAND015PDSA3 Digital SPI ±15 psi Differential ±1 %FSS
HSCDAND015PG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 psi bis 15 psi relativ ±1 %FSS
HSCDAND400MGAA3 Analog 0 mbar bis 400 mbar relativ ±1 %FSS
HSCDAND600MG2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 mbar bis 600 mbar relativ ±1 %FSS
HSCDANN001BA2A3 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 bar bis 1 bar Absolut ±1 %FSS
HSCDANN001BG2A5 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 bar bis 1 bar relativ ±1 %FSS
HSCDANN001BGAA3 Analog 0 bar bis 1 bar relativ ±1 %FSS
HSCDANN001PG2A5 Digitale I2C-Adresse: 0x28 0 bar bis 1 bar relativ ±1 %FSS
HSCDANN001PGSA5 Digital SPI 0 psi bis 1 psi relativ ±1 %FSS