Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • ±5 Zoll H20, ±10 Zoll H20
  • 1 psi bis 100 psi

Bei der ASDX-Serie handelt es sich um Silizium-Drucksensoren mit I2C oder digitalem SPI-Ausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich.

Die ASDX-Serie ist vollständig kalibriert und gleicht Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (ASIC) aus. Kalibrierte Ausgabewerte für Druck werden ca. bei 1 kHz aktualisiert.

Der Standard-ASDX wird über einen Temperaturbereich von 0 °C bis 85 °C [32 °F bis 185 °F] kalibriert. Der Sensor wird für den Betrieb von einem Netzteil mit 3,3 VDC oder 5,0 VDC Gespeist

Diese Sensoren eignen sich für die Messung von Absolut- und Überdrücken. Die Ausführung für den Absolutdruck hat einen internen Vakuumreferenzwert und einen Ausgangswert, der sich proportional zum Absolutdruck verhält. Mit der Differentialdruckkonfiguration kann die Druckbeaufschlagung von einer der beiden Seiten der Messmembran erfolgen. Die Überdruckausführung besitzt als Referenzwert den Atmosphärendruck und ergibt einen Ausgangswert, der sich proportional zu den Druckänderungen der Atmosphäre verhält.

Sensoren der ASDX-Serie sind für den Einsatz mit nicht korrosiven, nichtionischen Arbeitsfluiden wie Luft und Trockengasen gedacht. Sie wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.

Platinenbestückbare Drucksensoren der -Serie - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Analoge Niedrigdruck- und Ultra-Niedrigdrucksensoren der ASDX-Serie Datenblatt Englisch 564KB
Digitale Niedrigdruck- und Ultra-Niedrigdrucksensoren der ASDX-Serie Datenblatt Englisch 718KB
ASDX-Serie, Analoger Output Installationsanweisungen Englisch 570KB
ASDX-Serie, Digitaler Output Installationsanweisungen Englisch 607KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9MB
Leitfaden zur Produktlinie von platinenbestückbaren Drucksensoren Produktlinienübersicht Englisch 181KB
Leitfaden für die Produktauswahl von platinenbestückbaren Drucksensoren Produkt-Übersicht Englisch 343KB
I²C Communications mit Honeywell Drucksensoren mit digitalem Ausgang Technische Informationen Englisch 209KB
SPI Communication mit Honeywell Drucksensoren mit digitalem Ausgang Technische Informationen Englisch 208KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128KB

Produkte der ASDX-Serie durchsuchen

Produkt Ausgabe Druckbereich Messtyp Gesamtfehler (% des gesamten Bereichs)
ASDXACX015PA2A5 Digitale I2C-Adresse 0x28 15 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX015PA7A5 Digitale I2C Adresse 0x78 15 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX015PAAA5 Analog 15 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX030PA2A5 Digitale I2C-Adresse 0x28 30 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX030PA7A5 Digitale I2C Adresse 0x78 30 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX030PAAA5 Analog 30 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX100PA2A5 Digitale I2C-Adresse 0x28 100 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX100PA7A5 Digitale I2C Adresse 0x78 100 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXACX100PAAA5 Analog 100 psi Absolut 2,0 %FSS
ASDXAVX001PG2A5 Digitale I2C-Adresse 0x28 0 psi bis 1 psi relativ 2,0 %FSS

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink