Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Sensoren der Zephyr™ HAF-Serie bieten eine digitale Schnittstelle zum Ermitteln von Luftströmen über einem festgelegten Flussmessbereich und kompensierten Temperaturbereich. Die thermisch isolierten Heizungs- und Temperatursensorelemente ermöglichen eine schnelle Reaktion dieser Sensoren auf Luft- oder Gasströme.

Zephyr Sensoren sind auf die Messung der Massenströme von Luft und anderer nicht korrodierender Gase ausgelegt. Die Standard-Durchflussbereiche sind 10 SLPM oder 15 SLPM, 20 SLPM, 50 SLPM, 100 SLPM, 200 SLPM oder 300 SLPM, benutzerdefinierte Durchflussbereiche sind ebenfalls möglich. Diese Sensoren sind vollständig kalibriert und temperaturkompensiert und mit einem integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreis (ASIC) ausgestattet.

Die HAF-Serie >10 SLPM wird über den kalibrierten Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] kompensiert. Die "State-of-the-Art" , ASIC-basierte Kompensation ermöglicht Digital (I2C)-Ausgänge mit einer Reaktionszeit von 1 ms.

Diese Sensoren arbeiten nach dem Prinzip der Wärmeübertragung zum Messen von Luftmassen. Sie bestehen aus einem mikroelektronischen Mikrobrücken- und mikroelektromechanischen System mit temperatursensiblen Widerständen, die in einer Dünnschicht aus Siliziumnitrid gelagert sind. Die Messoberfläche befindet sich in einem präzise bemessenen Luftstromkanal, der eine wiederholbare Luftstromansprache ermöglicht.

Die Zephyr-Sensoren bieten dem Kunden eine höhere Zuverlässigkeit, Genauigkeit und wiederholbare Messmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, die Sensoroptionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen. Die Kombination von robusten Gehäusen mit einem stabilen Trägerstoff verhilft diesen Produkten zu einer außergewöhnlichen Robustheit. Sie wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.

Honeywell Zephyr™ HAF – Hohe Präzision 10 SLPM bis 300 SLPM


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, 10 SLPM bis 300 SLPM Datenblatt Englisch 705 KB
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, 10 SLPM bis 300 SLPM Anwendungshinweise Englisch 279 KB
Honeywell Zephyr™ Luftstrommessgeräte, HAF-Serie – Hohe Präzision, 10 SLPM bis 300 SLPM Produktteilliste/Verzeichnis Englisch 315 KB
Zephyr™ Digitale HAF-Serie mit hoher Präzision, verschiedene Montageoptionen CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 2 MB
Zephyr™ Digitale HAF-Serie mit hoher Präzision, G 3/8-Gewindebuchsen CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 2 MB
Zephyr™ Digitale HAF-Serie mit hoher Präzision, 22 mm-ODT-Stecker CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 766 KB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM – Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 517 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Honeywell Zephyr™ Luftstrommessgeräte, HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Produktteilliste/Verzeichnis Englisch 81 KB
Analoge und digitale Luftmengenmesser Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Anwendungshinweise Englisch 482 KB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink