Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Sensoren der Zephyr™ HAF-Serie bieten eine digitale Schnittstelle zum Ermitteln von Luftströmen über einem festgelegten Flussmessbereich und kompensierten Temperaturbereich. Die thermisch isolierten Heizungs- und Temperatursensorelemente ermöglichen eine schnelle Reaktion dieser Sensoren auf Luft- oder Gasströme.

Zephyr Sensoren sind auf die Messung der Massenströme von Luft und anderer nicht korrodierender Gase ausgelegt. Die Standard-Durchflussbereiche liegen bei ± 50, ± 100, ± 200, ± 400 oder ± 750 SCCM. Benutzerdefinierte Durchflussbereiche sind ebenfalls möglich. Diese Sensoren sind vollständig kalibriert und temperaturkompensiert und mit einem integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreis (ASIC) ausgestattet.

Die HAF-Serie wird innerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] kompensiert und innerhalb eines Temperaturbereichs von -20 °C bis 70 °C [-4 °F bis 158 °F] betrieben. Die "State-of-the-Art" , ASIC-basierte Kompensation ermöglicht Digital (I2C)-Ausgänge mit einer Reaktionszeit von 1 ms.

Diese Sensoren arbeiten nach dem Prinzip der Wärmeübertragung zum Messen von Luftmassen. Sie bestehen aus einem mikroelektronischen Mikrobrücken- und mikroelektromechanischen System mit temperatursensiblen Widerständen, die in einer Dünnschicht aus Siliziumnitrid gelagert sind. Die Messoberfläche befindet sich in einem präzise bemessenen Luftstromkanal, der eine wiederholbare Luftstromansprache ermöglicht.

Die Zephyr-Sensoren bieten dem Kunden eine höhere Zuverlässigkeit, Genauigkeit und wiederholbare Messmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, die Sensoroptionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen. Die Kombination von robusten Gehäusen mit einem stabilen Trägerstoff verhilft diesen Produkten zu einer außergewöhnlichen Robustheit. Sie wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.

Honeywell Zephyr™ HAF – Hohe Präzision ±50 SCCM bis ±750 SCCM


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Analoge Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Datenblatt Englisch 1 MB
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM – Datenblatt Datenblatt Englisch 1 MB
Analoge Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM – Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 423 KB
Digitale Luftstrommessgeräte Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM – Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 517 KB
In Krankenhausanwendungen eingebettete Produkte Broschüre Englisch 5 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Honeywell Zephyr™ Luftstrommessgeräte, HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Produktteilliste/Verzeichnis Englisch 81 KB
Analoge und digitale Luftmengenmesser Honeywell Zephyr™: HAF-Serie – Hohe Präzision, ±50 SCCM bis ±750 SCCM Anwendungshinweise Englisch 482 KB
I²C-Kommunikation mit digitalen Luftstrommessgeräten von Honeywell – Technischer Hinweis Technische Informationen Englisch 235 KB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Industrielle Produktlinienkarte Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 2 MB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Sensoren in Anästhesieanlagen Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der Honeywell Zephyr™ HAF-Serie – Hohe Präzision ±50 SCCM bis ±750 SCCM durchsuchen

Produkt Signalaufbereitung Temperaturbereich, abgeglichen Strömungs-/Druckbereich Medienverträglichkeit
HAFBLF0050C4AX5 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 50 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0050CAAX5 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 50 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0200C2AX3 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 200 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0200C2AX5 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 200 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0200C4AX3 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 200 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0200C4AX5 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 200 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0200CAAX3 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 200 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0200CAAX5 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 200 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0750C4AX5 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 750 SCCM nur Trockengas
HAFBLF0750CAAX5 Verstärkt 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] 0 1000 SCCM bis 750 SCCM nur Trockengas