Die Sensoren der Zephyr™ HAF-Serie bieten eine digitale Schnittstelle zum Ermitteln von Luftströmen über einem festgelegten Flussmessbereich und kompensierten Temperaturbereich. Die thermisch isolierten Heizungs- und Temperatursensorelemente ermöglichen eine schnelle Reaktion dieser Sensoren auf Luft- oder Gasströme.
Zephyr Sensoren sind auf die Messung der Massenströme von Luft und anderer nicht korrodierender Gase ausgelegt. Die Standard-Durchflussbereiche sind 10 SLPM oder 15 SLPM, 20 SLPM, 50 SLPM, 100 SLPM, 200 SLPM oder 300 SLPM, benutzerdefinierte Durchflussbereiche sind ebenfalls möglich. Diese Sensoren sind vollständig kalibriert und temperaturkompensiert und mit einem integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreis (ASIC) ausgestattet.
Die HAF-Serie >10 SLPM wird über den kalibrierten Temperaturbereich von 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] kompensiert. Die "State-of-the-Art" , ASIC-basierte Kompensation ermöglicht Digital (I2C)-Ausgänge mit einer Reaktionszeit von 1 ms.
Diese Sensoren arbeiten nach dem Prinzip der Wärmeübertragung zum Messen von Luftmassen. Sie bestehen aus einem mikroelektronischen Mikrobrücken- und mikroelektromechanischen System mit temperatursensiblen Widerständen, die in einer Dünnschicht aus Siliziumnitrid gelagert sind. Die Messoberfläche befindet sich in einem präzise bemessenen Luftstromkanal, der eine wiederholbare Luftstromansprache ermöglicht.
Die Zephyr-Sensoren bieten dem Kunden eine höhere Zuverlässigkeit, Genauigkeit und wiederholbare Messmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, die Sensoroptionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen. Die Kombination von robusten Gehäusen mit einem stabilen Trägerstoff verhilft diesen Produkten zu einer außergewöhnlichen Robustheit. Sie wurden gemäß ISO 9001 entwickelt und hergestellt.
Produkt | Signalaufbereitung | Temperaturbereich, abgeglichen | Strömungs-/Druckbereich | Medienverträglichkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAFUHH0020L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 20 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHH0050L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 50 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHH0100L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 100 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHH0200L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 200 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHM0010L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 10 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHM0020L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 20 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHM0200L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 200 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHM0300L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 300 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHT0015L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 15 SLPM | nur Trockengas | |||
HAFUHT0020L4AXT | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 20 SLPM | nur Trockengas |