Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM90000-Serie nutzen die bewährte thermische Brückentechnologie. Die AWM90000-Serie bietet alle herausragenden Leistungsvorteile der AWM1000-Serie, jedoch in einer kosteneffizienteren Sensorplattform. Sie sind in zwei Ausführungen erhältlich, Massenstrom und Differenzdruck. Der AWM92100V besitzt einen Strömungsbereich von ± 200 sccm und der AWM92200V eine Differenzdruckausführung mit einer Höhe von ± 2,0 Zoll 2O. Diese Sensoren besitzen eine kurze Ansprechzeit von 1 ms, nutzen eine Versorgungsspannung von 8,0 VDC bis 15,0 VDC und verbrauchen lediglich 50 mV Strom. Die AWM90000-Serie bietet dem Kunden die Möglichkeit, die Sensorfunktionen für zahlreiche Anwendungsspezifikationen anzupassen.

VORSICHT: BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS

Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

Luftmengenmesser der Serie  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Mikrobrücken-Luftmassenmesser-Sensoren der Serie AWM90000 Installationsanweisungen Englisch 160 KB
Luftstrommesser der AWM90000-Serie, Datenblatt Datenblatt Englisch 404 KB
Produktleitfaden Luftstrom-Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 132 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 9 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Produktleitfaden Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter für mögliche medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 374 KB
Sensoren in Schlafapnoe-Anlagen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Sensoren und Schalter in Sauerstoffkonzentratoren Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der AWM90000-Serie durchsuchen

Produkt Signalaufbereitung Temperaturbereich, abgeglichen Strömungs-/Druckbereich Medienverträglichkeit
AWM92100V Nicht verstärkt (mV) 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] ±200 sccm nur Trockengas
AWM92200V Nicht verstärkt (mV) 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] ±5,0 mbar [2,0 inH2O] nur Trockengas

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink