Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM700-Serie bieten eine In-line-Luftstrommessung mit einem speziell entwickelten Bypass-Luftstromgehäuse. Die Sensoren messen Luftströme von bis zu 200 Standard-Litern pro Minute (SLPM)und verursachen typischerweise einen Druckabfall von 1 Zoll H2O. AWM700 besitzt die Kapazität für große Luftströme in einem kleinen Gehäuse. Der Sensor verfügt über eine Ansprechzeit von 6 Millisekunden, benötigt eine Spannung von 10 VDC und verbraucht jedoch lediglich 60 mW. Das kompakte Kunststoffgehäuse widersteht Überdrücken von 25 psi, ohne an Leistung einzubüßen. Der AMP-kompatible Snap-in-Steckverbinder sorgt für einen zuverlässigen Anschluss. Der Sensor eignet sich auch gut für portable Geräte und batteriebetriebene Anwendungen. Die Sensoren der AWM700-Serie bieten eine Kombination aus bewährter Zuverlässigkeit, einer hohen Genauigkeit und präzisen Schalteigenschaften für eine Verwendung in Lüftern für den Markt der Medizingeräte und analytische Instrumenten. Ihre Genauigkeit während der gesamten Lebensdauer reduziert die Anzahl notwendiger Rekalibrierungen. Jeder AWM700-Sensor sorgt für Verstärkung und Temperaturausgleich.

VORSICHT: BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS

Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.

Luftmengenmesser der Serie  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Luftstrommessgeräte der Serie AWM700, kompensiert/verstärkt Datenblatt Englisch 259 KB
Luftmassenmesser der Serie AWM700 Installationsanweisungen Englisch 126 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Präsentation der AWM700-Serie Technische Informationen Englisch 202 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der AWM700-Serie durchsuchen

Produkt Signalaufbereitung Temperaturbereich, abgeglichen Strömungs-/Druckbereich Medienverträglichkeit
AWM720P1 Verstärkt 10 °C bis 40 °C [50°F bis 104 °F] + 200 SLPM nur Trockengas
AWM730B5 Verstärkt 10 °C bis 40 °C [50°F bis 104 °F] ±300 SLPM nur Trockengas