Inline-Durchflussmessung
Mikrobrücken-Luftmassenmesser für hohe Durchsätze der AWM5000-Serie sind in Strömungsgehäusen untergebracht, die wie eine Venturi-Düse wirken. Sie messen Luftströme von bis zu 20 Standard-Litern pro Minute (SLPM) und verursachen einen maximalen Druckabfall von 2,25 Zoll H2O. Der Mikrobrücken-Chip ist in direktem Kontakt mit dem Luftstrom, wodurch die Gefahr von Messfehlern aufgrund einer Verstopfung der Blende oder des Bypasskanals erheblich reduziert wird.
Robustes, vielseitiges Gehäuse
Das robuste Kunststoffgehäuse ist so konstruiert, dass es Systemdrücken von bis zu 50 psi standhält, und der kleine Messfühler widersteht Stößen von bis zu 100 g ohne Leistungseinbußen. Der integrierte „AMP“-kompatible Steckverbinder sorgt für einen zuverlässigen Anschluss in anspruchsvollen Anwendungen.
Integrierte Signalaufbereitung
Jeder AWM5000-Sensor enthält Schaltungen für Verstärkung, Linearisierung, Temperaturausgleich und Gaskalibrierung. Unabhängig vom Durchflussbereich (5, 10, 15, oder 20 SLPM) oder vom Kalibriergas (Stickstoff, Kohlendioxid, Lachgas oder Argon) bieten alle Modelle die Möglichkeit eines linearen Ausgangs von 1 bis 5 Vdc. Alle Kalibrierungen erfolgen mittels aktivem Laserabgleich.
VORSICHT: BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS
Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Produkt | Signalaufbereitung | Temperaturbereich, abgeglichen | Strömungs-/Druckbereich | Medienverträglichkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AWM5101VA | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 5,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5101VC | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 5,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5101VN | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 5,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5102VA | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 10,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5102VC | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 10,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5102VN | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 10,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5103VA | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 15,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5103VC | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 15,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5103VN | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 15,0 SLPM | nur Trockengas | |||
AWM5104VA | Verstärkt | 0 °C bis 50 °C [32 °F bis 122 °F] | 0 SLPM bis 20,0 SLPM | nur Trockengas |