Verstärkte Luftstrommessgeräte
Serie AWM3000
Kompensiert. 30 SCCM, 200 SCCM, 1.000 SCCM: 0 mbar bis 1,25 mbar, 0 mbar bis 5,0 mbar. Analogausgang
Wie die AWM2000-Serie regeln die doppelten Wheatstone-Brücken die Luftströmungsmessung. Die AWM3.000-Serie ist verstärkt: Daher kann sie zur Steigerung der Verstärkung und zur Einspeisung von Spannungsversätzen in den Sensorausgang verwendet werden. Der Heizregelungsschaltkreis und die Speisung der Meßbrücke sind integriert.
ACHTUNG: PRODUKTBESCHÄDIGUNG
Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Nichtbefolgung dieser Anweisungen kann zu Produktbeschädigung führen.