Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM2000-Serie ist ein passives Gerät, das aus zwei Wheatstone-Brücken besteht. Der Heizregelkreis ist für einen Betrieb gemäß den Spezifikationen erforderlich. Der Sensorbrücken-Spannungsversorgungskreis ist auch für einen Betrieb gemäß den Spezifikationen erforderlich. Diese beiden Schaltkreise sind nicht in das Paket integriert und müssen in der Anwendung bereitgestellt werden. Der Differenzialverstärker ist eine nützliche Schnittstelle für die Sensorbrücke. Sie kann zum Zuführen der Verstärkung und zum Einspeisen von Spannungsversätzen in den Sensorausgang verwendet werden.

VORSICHT: BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS

Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

Luftmengenmesser der Serie  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Luftstrommessgeräte der AWM2000-Serie, nicht verstärkt Kataloginformationen Englisch 270 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Mikrobrücken-Luftmassenmesser-Sensoren der Serie AWM2000 Installationsanweisungen Englisch 267 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Gasanalysierer Anwendungshinweise Englisch 17 KB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der AWM2000-Serie durchsuchen

Produkt Signalaufbereitung Temperaturbereich, abgeglichen Strömungs-/Druckbereich Medienverträglichkeit
AWM2100V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±200 sccm nur Trockengas
AWM2100VH Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±200 sccm Wasserstoffgas
AWM2150V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±30,0 sccm nur Trockengas
AWM2200V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±10,0 mbar [4,0 H2O] nur Trockengas
AWM2300V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±1000 sccm (1 SLPM) nur Trockengas
AWM2300VH Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±1000 sccm (1 SLPM) Wasserstoffgas