Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Nutzen Sie die Vorteile der Mikrobrücken-Luftmassenmessertechnologie. Der Luftmassenmesser der AWM1000-Serie bietet alle herausragenden Leistungsvorteile der AWM2000-Standardserie in einer kosteneffizienteren Sensorplattform. Dieses Gerät bietet eine genaue, wiederholbare Strommessung. Die Spezifikationen zur Austauschbarkeit der Sensoren untereinander sind ca. doppelt so groß wie bei der AWM2000-Serie.

Die Heizungssteuerschaltung und der Sensorbrücken-Versorgungskreis sind gemäß Spezifikation beide für den Betrieb erforderlich. Diese beiden Schaltkreise sind nicht in den Sensor integriert und müssen in der Anwendung bereitgestellt werden. Der Differenzialverstärker-Schaltkreis ist für eine Ausgangsverstärkung und/oder für Spannungsversätze am Sensorausgang hilfreich.

VORSICHT: BESCHÄDIGUNG DES PRODUKTS

Mikrobrücken-Luftmassenmesser der AWM-Serie sind nicht darauf ausgelegt, Flüssigkeitsströme zu erfassen, und wird durch ein Strömen von Flüssigkeit durch den Sensor beschädigt.
Die Missachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu Beschädigungen des Produkts führen.

Luftmengenmesser der Serie  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Luftstrommessgeräte der AWM1000-Serie, nicht verstärkt Kataloginformationen Englisch 260 KB
Einführung: Luftstrommessgeräte der AWM-Serie Kataloginformationen Englisch 186 KB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Sensoren und Schalter für HVAC-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 5 MB
Sensors and Switches for Medical Applications Broschüre Englisch 11 MB
Solutions for Ventilators Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Gasverträglichkeit und Korrekturfaktoren Technische Informationen Englisch 96 KB
Luftstrommessgeräte – Glossar Technische Informationen Englisch 154 KB
Luftmassenmesser zum Messen geringer Differenzdruckunterschiede nach Höhe über Meeresspiegel sowie zur Korrektur von Gasdichten Technische Informationen Englisch 85 KB
Durchflussmassensensoren: Massen-Durchfluss vs. Volumenstrom und Durchflussratenumrechnungen Technische Informationen Englisch 190 KB
Luftmassenmesser, Partikelkontamination und Filterhersteller Technische Informationen Englisch 99 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

Produkte der AWM1000-Serie durchsuchen

Produkt Signalaufbereitung Temperaturbereich, abgeglichen Strömungs-/Druckbereich Medienverträglichkeit
AWM1100V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±200 sccm nur Trockengas
AWM1200V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] ±10,0 mbar [4,0 H2O] nur Trockengas
AWM1300V Nicht verstärkt (mV) -25 °C bis 85 °C [-13 °F bis 185 °F] 1000 sccm (1,0 SLPM) bis -600 sccm nur Trockengas