Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Das ist eine neue Serie an Produkten

NEU

Übersicht

The HAPS Series provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the HAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The HAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.

HAPS Series Proximity Sensors - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors Datenblatt Englisch 3 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors Installationsanweisungen Englisch 569 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
GAPS & HAPS Comparative Infographic Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Whitepaper: Wissen Sie, wann Ihr Näherungssensor defekt ist? Whitepaper Englisch 600 KB

Harsh Application Aerospace Proximity Sensors (HAPS Series) Produkte durchsuchen

Produkt Elektrischer Ausgangstyp Kompakte Form Abschluss
1PCFD3AANN-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, zylindrisch geflanscht D38999/25YA98PN
1PCFD3ACNN-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, zylindrisch geflanscht EN2997Y10803MN
1PCFD3AHGN-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, zylindrisch geflanscht Pigtail (Einzellitzen)
1PCFD3BANN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Ruhekontakt Inline, zylindrisch geflanscht D38999/25YA98PN
1PCFD3BCNN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Ruhekontakt Inline, zylindrisch geflanscht EN2997Y10803MN
1PCFD3BHGN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Ruhekontakt Inline, zylindrisch geflanscht Pigtail (Einzellitzen)
1PCFD3CANN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer Inline, zylindrisch geflanscht D38999/25YA98PN
1PCFD3CCNN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer Inline, zylindrisch geflanscht EN2997Y10803MN
1PCFD3CHGN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer Inline, zylindrisch geflanscht Pigtail (Einzellitzen)
1PCTD3AAN1-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, mit zylindrischem Gewinde D38999/25YA98PN