Das ist eine neue Serie an Produkten
The General Aerospace Proximity Sensor (GAPS Series) provides on/off output, and can be configured with an optional health monitoring output to the host system. The technology Honeywell uses in the GAPS Series is considered an improvement on traditional ECKO (Eddy Current Killed Oscillator) topology that previously had been the standard in aerospace applications. The GAPS Series helps to reduce downtime and maintenance costs due to a unique circuit that can detect any internal failures and display a fault output instead of a false positive or false negative.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
GAPS & HAPS Series Aerospace Proximity Sensors | Datenblatt | Englisch | 3 MB |
---|---|---|---|
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors | Installationsanweisungen | Englisch | 569 KB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |
GAPS & HAPS Comparative Infographic | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
GAPS & HAPS Series Proximity Sensors for Aerospace Applications | Anwendungshinweise | Englisch | 1 MB |
Whitepaper: Wissen Sie, wann Ihr Näherungssensor defekt ist? | Whitepaper | Englisch | 600 KB |
Produkt | Elektrischer Ausgangstyp | Kompakte Form | Abschluss | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LGCTA3CA01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Inline, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PN | ||||
LGCTA3CB01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Inline, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PA | ||||
LGCTB3CA01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Inline, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PN | ||||
LGCTB3CB01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Inline, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PA | ||||
LGCTD3CA01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Inline, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PN | ||||
LGCTD3CB01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Inline, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PA | ||||
LGRTA3CA01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Right angle, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PN | ||||
LGRTA3CB01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Right angle, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PA | ||||
LGRTB3CA01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Right angle, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PN | ||||
LGRTB3CB01-000 | 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer | Right angle, mit zylindrischem Gewinde | D38999/25YA98PA |