Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die IHM-Serie bietet einen Ein-/Aus-Ausgang und kann für das Host-System mit einer optionalen Zustandsüberwachung konfiguriert werden. Die von Honeywell in der IHM-Serie verwendete Technologie gilt als eine Verbesserung zur herkömmlichen Wirbelstromprinzip-Struktur (ECKO), die bisher bei Luftfahrtanwendungen der Standard war. Die IHM-Serien helfen aufgrund des einmaligen Schaltkreises, der interne Fehler erkennen und dabei einen Fehlerausgang anstelle eines falsch positiven oder falsch negativen anzeigt, Ausfallzeiten und Wartungskosten senken kann.

Näherungssensoren der IHM-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Datenblatt: Näherungssensoren der IHM-Serie für Luft- und Raumfahrt Datenblatt Englisch 1 MB
32318767: Näherungssensoren der IHM-Serie für Luft- und Raumfahrt – Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 274 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Näherungssensoren der IHM-Serie für Luft- und Raumfahrt – Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 740 KB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 22 MB

Näherungssensoren der IHM-Serie Produkte durchsuchen

Produkt Elektrischer Ausgangstyp Kompakte Form Abschluss
1PCFD3AANN-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, zylindrisch geflanscht D38999/25YA98PN
1PCFD3ACNN-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, zylindrisch geflanscht EN2997Y10803MN
1PCFD3AHGN-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, zylindrisch geflanscht Pigtail (Einzellitzen)
1PCFD3BANN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Ruhekontakt Inline, zylindrisch geflanscht D38999/25YA98PN
1PCFD3BCNN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Ruhekontakt Inline, zylindrisch geflanscht EN2997Y10803MN
1PCFD3BHGN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Ruhekontakt Inline, zylindrisch geflanscht Pigtail (Einzellitzen)
1PCFD3CANN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer Inline, zylindrisch geflanscht D38999/25YA98PN
1PCFD3CCNN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer Inline, zylindrisch geflanscht EN2997Y10803MN
1PCFD3CHGN-000 3 Leiter, offener Kollektorausgang, Schließer Inline, zylindrisch geflanscht Pigtail (Einzellitzen)
1PCTD3AAN1-000 3 Leiter, Ausgang stromaufnehmend, nah/abgelegen/Fehler Inline, mit zylindrischem Gewinde D38999/25YA98PN

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink