Sensoren für Luft- und Raumfahrt, Waffen und Marine (AOM)
21 FW-Serie
Einteiliger 12 mm Näherungssensor. Edelstahl-Messoberfläche. Arbeitskontakt, stromziehend
Einkanal-Sensoren der 21FW-Serie, Dreikanal-Sensoren der 23FW-Serie und Magneten der 5FW-Serie wurden ursprünglich für den Einsatz in Lockheed Martin Joint Strike Kampfjets entwickelt und spezifiziert. Die hohe Zuverlässigkeit und das kleine Profil der Halleffekt-Sensoren und Geber kombiniert mit der verbesserten Widerstand gegenüber elektromagnetischen Interferenzen und einem kostengünstigen Preis machen dieses Produkt ideal für den Einsatz an verschiedenen Positionen am Flugzeug oder Anwendungen in erschwerten Umgebungen bei denen Schocks, Vibration, Temperaturschwankungen und EMI.