Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Umgebungssicherer, eigenständiger Näherungssensor in einem robusten Edelstahl-Gehäuse, die auf die Anforderungen von Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau, Massenverkehrsmittel und Hochleistungsindustrieanlagen ausgelegt sind. Betrieb nach Halleffekt-Prinzip, das zum Erkennen von Magnetfeldern eingesetzt wird, die sich an der Messoberfläche vorbeibewegen. Sobald der Sensor ein Metallobjekt erkennt, wird ein Auslösesignal erzeugt, das dann an die Ausgabeauswertungsschaltung weitergegeben wird, damit je nach Sensoranwendung eine hohe oder niedrige Ausgangsleistung geschaltet wird.
Näherungssensoren der 200-FW-Serie von Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Produkte der 200-FW-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Versorgungs­spannung Betriebsfrequenz
211FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz
212FW10-R Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 1,5 kHz