Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Umgebungssicherer, eigenständiger Näherungssensor in einem robusten Edelstahl-Gehäuse, die auf die Anforderungen von Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau, Massenverkehrsmittel und Hochleistungsindustrieanlagen ausgelegt sind. Erkennt metallische Objekte, die sich an der Messoberfläche vorbeibewegen, mit dem Wirbelstromprinzip (Eddy Current Killed Oscillator, ECKO).s Sobald der Sensor ein Metallobjekt erkennt, wird ein Auslösesignal erzeugt, das dann an die Ausgabeauswertungsschaltung weitergegeben wird, damit je nach Sensoranwendung eine hohe oder niedrige Ausgangsleistung geschaltet wird.
Näherungssensoren der 100-FW-Serie von Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Produkte der 100-FW-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Versorgungs­spannung Betriebsfrequenz
112FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
112FW12-R1 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz
122FW12-4 Raue Umgebung 18 Vdc bis 32 Vdc 500 Hz