Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Honeywell Dual-Kanal-Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformator stellt ein prävalidiertes Plattform-Konzept dar, das eine breite Vielfalt von Konfigurationen und Anwendungen sicherstellt, die angepasst werden können. Die Rig-Punkt-Position stellt von der Notwendigkeit von „Shims“ während der Installation frei. Mit globalem Ingenieurswissen und Expertenerfahrung mit der Anwendung können sich Kunden „mit globalem Fußabdruck“ sicher sein, dass es lokale Unterstützung für neue Anwendungen und die Fehlersuche gibt.

Dual-Tandem-Luft- und Raumfahrt-LVDTs - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 18 MB
Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformatoren Datenblatt Datenblatt Englisch 1 MB
32327730: Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformatoren Installationsanleitung Installationsanweisungen Englisch 2 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Positionsbestimmung in Luft- und Raumfahrt-Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 482 KB
Technischer Hinweis: Wieso Sie Differentialtransformatoren verwenden sollten Technische Informationen Englisch 222 KB

Dual-Tandem-Luft- und Raumfahrt-LVDTs Produkte durchsuchen

Produkt Kanäle Befestigung Hubbereich
1LVTT070ADB Dual Tandem Gewinde 17,78 mm [0,70 Zoll]
1LVTT140ADB Dual Tandem Gewinde 35,56 mm [1,40 Zoll]
1LVTT140BDB Dual Tandem Mit Flansch 35,56 mm [1,40 Zoll]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink