Der Honeywell Dual-Parallel-Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformator stellt ein prävalidiertes Plattform-Konzept dar, das eine breite Vielfalt von Konfigurationen und Anwendungen sicherstellt, die angepasst werden können. Die Rig-Punkt-Position stellt von der Notwendigkeit von „Shims“ während der Installation frei. Mit globalem Ingenieurswissen und Expertenerfahrung mit der Anwendung können sich Kunden „mit globalem Fußabdruck“ sicher sein, dass es lokale Unterstützung für neue Anwendungen und die Fehlersuche gibt.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |
---|---|---|---|
Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformatoren Datenblatt | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
32327730: Luft- und Raumfahrt-Differentialtransformatoren Installationsanleitung | Installationsanweisungen | Englisch | 2 MB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 3 MB |
Positionsbestimmung in Luft- und Raumfahrt-Anwendungen | Anwendungshinweise | Englisch | 482 KB |
Technischer Hinweis: Wieso Sie Differentialtransformatoren verwenden sollten | Technische Informationen | Englisch | 222 KB |
Produkt | Kanäle | Befestigung | Hubbereich | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1LVTP070BAA | Dual Parallel | Mit Flansch | 17,78 mm [0,70 Zoll] | |||
1LVTP140ADA | Dual Parallel | Gewinde | 35,56 mm [1,40 Zoll] |