Die Kraft- und Drehmomentsensoren von Honeywell eignen sich für eine Reihe an Mess- und Feedback-Anwendungen in Flugzeugen. Diese Sensoren messen die vom Piloten oder Co-Piloten angewandte Kraft auf Höhenruder, Querruder und Seitenruder der Flugsteuerung. Sensorausgang wird von Autopilot und Flugdatenschreiber verwendet.
Kraft wird mit integrierten Wägezellen gemessen und mithilfe interner Elektronik vor der Übertragung an den Flugdatenschreiber angepasst. Ein Mechanismus in jedem Sensor ermöglicht dem Gerät die weitere Verwendung als Steuerung für den unwahrscheinlichen Fall eines Sensorversagens.
Steuerhebel-Kraftsensor – Mit dem bewährten Design für raue Umgebungen verfügt diese Sensorgruppe über ein Messelement mit einem präzise kalibrierten Metallfolien-Messtreifen.
Drehmomentsensor – Dieser Eingangsquadrant-Drehmomentsensor bietet eine spielfreie Benutzeroberfläche und einen Schleifring-Kabelausgang. Das Messelement verwendet eine Wägezellenmessung mit Metallfolien-Messstreifen. In beiden Sensoren sorgt ein sekundäres Lastpfadintegral zum Sensor für eine korrekte Funktion der Flugsteuerung in allen potenziellen Fehlermodi.
Wir haben mehr als dreißig Jahre Erfahrung mit spezialgefertigten Produkten zur Kraftmessung für die anspruchsvollsten Anwendungen und Kunden aus dem Bereich Luft- und Raumfahrt. Unsere Spezialität ist die Zusammenarbeit mit dem Kunden beim Entwickeln und Herstellen nicht nur eines Sensors, sondern einer umfassenden Lösung für alle Messanforderungen.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Sensoren zur linearen Kraftmessung und Drehmomentmessung | Englisch | 3 MB | |
---|---|---|---|
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik | Produktleitfaden | Englisch | 18 MB |