Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Bieten einen digitalen Ausgang direkt zur Steuerung; keine Signalaufbereitung erforderlich. Präzise bei geringen/hohen Drehzahlen. Könnte sowohl Drehzahl als auch Richtung angeben.

  • Maximale Drehzahl muss innerhalb der Sensorspezifikationen liegen
  • Nullgeschwindigkeitsfähig
  • Luftspalt zwischen Sensor und Ziel typischerweise weniger als 2,4 mm [0,094 Zoll]
  • Zielfahrwerkabmessungen müssen zur Bereitstellung eines magnetischen Signals in der Lage sein
  • Versorgungsspannung typischerweise 5 V bis 24 V
Aktive Drehzahlsensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink