Wägezellen mit hoher Ausgangsspannung/Kompression • Fähigkeiten von 500 lb, 1.000 lb und 2.000 lb • ±1,25 % Genauigkeit des Gesamtbereichs • Edelstahl

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Der X-Y-Kraftsensor von Honeywell ist mit zwei Dehnungsmessstreifen-Brücken versehen, die bei 90° befestigt sind und durch ein Flexursystem isoliert sind.

Das vollständige Zweikomponentensystem einschließlich Biegungen ist aus einem speziell hierfür angefertigten Metallbolzen hergestellt, der für die außergewöhnliche Festigkeit der Struktur und die Minimierung des Nebensprechens zwischen den beiden Umformern sorgt.

Der einizigartige Sensor zeichnet sich durch hervorragende Linearitätseigenschaften und eine besonders langlebige Konstruktion aus.

Benötigen Sie spezielle Modifikationen oder individuelle Konfigurationen? Auf Anfrage erstellen wir Ihnen gerne ein Angebot.

Honeywell X-Y-Kraft-Wägezellen, Modell 6443


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt für X-Y-Kraftsensor Modell 6443 Datenblatt Englisch 299 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4 MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte der X-Y-Kraft-Wägezellen für Spezialanwendungen - Modell 6443 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
6443-105 500 lb und 2000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
6443-106 500 lb und 1500 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
6443-123 1,325K lb und 6,6K lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs
6443-500/1K 500 lb und 1000 lb Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,15 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink