Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die Wägezelle des Modells 125 zeichnet sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und ist dadurch ein hervorragender Spannungs- und Druckmessumformer. Durch die einteilige, S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,03 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche zwischen 100 und 500 kg erzielen.

Modell 125 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wägezelle Modell 125 Datenblatt Datenblatt Englisch 339KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413KB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Broschüre Öl und Gas Broschüre Englisch 4MB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1MB
Reifengleichförmigkeitsmaschine für die Reifenherstellung Anwendungshinweise Englisch 2MB
Zug- und Druck-S-Strahl-Lastzellen in industriellen und medizinischen Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 411KB
Aerospace Test and Measurement Capabilities Anwendungshinweise Englisch 2MB

Produkte vom Modell 125 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
060-K627-01 100 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
060-K627-02 200 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
060-K627-03 300 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs
060-K627-04 500 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,02 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink