Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Zur Ansicht weiterer Produkte und Optionen sowie zur Verwendung des Konfigurators besuchen Sie bitte die T&M-Produktseite.

Die Wägezelle des Modells 123 zeichnet sich durch ihr kompaktes Format und ihre hohe Präzision aus und ist dadurch ein hervorragender Spannungs- und Druckmessumformer. Durch die einteilige, S-förmige Ausführung lässt sich eine maximale Nichtlinearität von 0,03 % des Gesamtbereichs für Lastbereiche zwischen 1.000 und 20.000 kg erzielen.

Modell 123 S & Z Wägezellen im Strahlenstil - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Wägezelle Modell 123 Datenblatt Datenblatt Englisch 247 KB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Produktleitfaden Wägezellen Produktleitfaden Englisch 1 MB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB

Produkte vom Modell 123 durchsuchen

Produkt Messbereich Betrieb Ausgabe Genauigkeit
060-K626-02 1.000 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,03 % des Gesamtbereichs
060-K626-03 1.500 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,03 % des Gesamtbereichs
060-K626-06 5.000 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,03 % des Gesamtbereichs
060-K626-07 7.500 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,03 % des Gesamtbereichs
060-K626-08 10.000 kg Spannung/Komprimierung 2 mV/V (nominal) ±0,03 % des Gesamtbereichs

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink