Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Jeder TD-Sensor umfasst ein 0,040 Zoll x 0,050 Zoll Messelement. Das Element ist ein per Laser abgeglichenes resistives Dünnschicht-Netzwerk, das für eine Sensor-Sensor-Austauschbarkeit kalibriert wurde.

  • TD4: Für die Messung der Flüssigkeitstemperatur entwickelt. Der Sensor besitzt ein eloxiertes Aluminiumgehäuse mit Gewinde und zwei Anschlüssen.
  • TD4S: Für die Messung der Flüssigkeitstemperatur entwickelt. Der Sensor hat ein Edelstahlgehäuse mit zwei Anschlüssen mit einem Sechskantkopf und Rohrgewindearmatur.
  • TD5A: Miniatur-Kunststoffgehäuse für eine kleine Größe und geringe Kosten.
 Temperatursensor der RTD-Serie - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 2MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125KB
Schnittstelle für Temperatursensoren der TD-Serie Technische Informationen Englisch 376KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126KB
PK 87786: Temperatursensoren der TD-Serie, Ausgabe 2 Installationsanweisungen Englisch 154KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93KB

Produkte der TD-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Temperaturmessbereich Pakettyp
TD4A 2000 Ohm Silizium-RTD -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] Aluminiumgehäuse (mit Gewinde)
TD5A 2000 Ohm Silizium-RTD -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] Kunststoffgehäuse

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink