Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die HRTS-Serie der Platin-Dünnschicht-RTDs (Widerstandstemperaturfühler) wurde zur Messung der Temperaturen -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] entwickelt. Diese vollständig zusammengebauten Elemente können direkt in Fühlerbaugruppen ohne Spleißen oder Verlängerungsleiter verwendet werden.

Diese Produkte werden mithilfe einer dünnen, auf einem Aluminiumsubstrat abgelagerten Platinschicht gefertigt und per Laserabgleich auf eine Widerstandsaustauschbarkeit mit einer Standardgenauigkeit von ±0,2% (±0,5 °C) oder eine optionale Genauigkeit von ±0,1 % (±0,3 °C) gebracht. Im Anschluss wird der Sensor-Chip mit Glas ummantelt, verdrahtet oder in Vergussmasse eingebettet. Das Ergebnis ist ein zylinderförmiges Aluminiumoxidgehäuse mit Teflon®-beschichteten Anschlussdrähten.

 Temperatursensor der RTD-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-Dünnschicht-RTDs der HRTS-Serie – Datenblatt Datenblatt Englisch 470 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produkte der HRTS-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Temperaturmessbereich Pakettyp
HRTS-5760-B-T-0-12 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HRTS-5760-B-U-0-12 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2021 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink