Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Platin-RTDs der Serie HEL-775 sind zur Messung von Temperaturen zwischen -55 und 150 °C (-67 und 302 °F) auf Leiterplatten, Temperaturfühlern sowie anderen Tieftemperaturanwendungen bestimmt. Schweißbare Leiter mit einem Abstand von 0,050 Zoll bzw. 0,100 Zoll sorgen für die feste Verbindung mit Drähten oder Leiterplatten.

Die 1000 Ohm, 375-Alpha-Version verfügt über eine zehnmal höhere Empfindlichkeit sowie ein entsprechend besseres Signal-Rausch-Verhältnis. Die Modelle mit einem Leiterabstand von 0,050 Zoll sind ideal für Temperaturfühler geeignet.

 Temperatursensor der RTD-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-RTD Temperatursensoren der HEL-775-Serie Kataloginformationen Englisch 371 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produkte der HEL-775-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Temperaturmessbereich Pakettyp
HEL-775-A-T-0 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-A-T-1 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-A-U-0 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-A-U-1 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-T-0 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-T-1 100 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-U-0 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse
HEL-775-B-U-1 1000 Ohm Platin-RTD -55 °C bis 150 °C [-176 °F bis 302 °F] Keramikgehäuse