Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Dünnfilm-Platin-RTDs (Widerstandstemperaturdetektoren) der HEL-700-Serie sind zur Überwachung oder Kontrolle kritischer Temperaturen in Industrieanwendungen konzipiert. Sie bewirken eine lineare Änderung des Widerstands mit der Temperatur und kombinieren eine hohe Linearität, Stabilität, Genauigkeit und einen großen Temperaturbereich zu einem kleinen, schnell reagierenden Paket.

Die HEL-700-Serie ist darauf ausgelegt, Temperaturen von -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] mit hoher Genauigkeit zu messen. Diese vollständig zusammengebauten Elemente können direkt in Fühlerbaugruppen ohne Spleißen oder Verlängerungsleiter verwendet werden.

Diese Produkte werden mithilfe einer dünnen, auf einem Aluminiumsubstrat abgelagerten Platinschicht gefertigt und per Laserabgleich auf eine Widerstandaustauschbarkeit mit einer Standardgenauigkeit von ±0,2% (±0,5 °C ) oder eine optionale Genauigkeit von ±0,1% (±0,3 °C) gebracht. Im Anschluss wird der Sensor-Chip mit Glas ummantelt, verdrahtet, in Vergussmasse eingebettet oder keramisch gebrannt. Das Ergebnis ist ein zylinderförmiges Aluminiumoxidgehäuse mit Teflon®- oder glasfaserbeschichteten Anschlussdrähten.

 Temperatursensor der RTD-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-Dünnschicht-RTDs der HEL-700-Serie Datenblatt Englisch 805 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produkte der HEL-700-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Temperaturmessbereich Pakettyp
HEL-705-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-705-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-705-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-705-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-U-0-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-707-U-1-12-00 1000 Ohm Platin-RTD -75 °C bis 540 °C [-100 °F bis 1000 °F] Keramikgehäuse
HEL-711-T-0-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse
HEL-711-T-1-12-00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 260 °C [-94 °F bis 500 °F] Keramikgehäuse