Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Platin-RTDs 700-Serie (Widerstandstemperaturdetektor) sind kostengünstige Miniatur-Temperatursensoren. Die Produkte dieser Serie sind in zwei Konfigurationen erhältlich: mit Anschlussdrähten und SMT (Oberflächenmontage). Für jede Konfiguration sind zwei Größen verfügbar. Die SMT-Konfiguration ist in Branchenstandardgröße 0805 und in 1206-Packungen erhältlich.

Die 700-Serie bietet zwei Basiswiderstände von 100 und 1000 und ist mit den beiden Temperaturkoeffizienten von 3750 ppm/K und 3850 ppm/K erhältlich (Alpha 375 und 385). Die Toleranzwerte der 700-Serie entsprechen den Branchenstandards DIN Klasse A, DIN Klasse B und DIN Klasse 2B.

Die 700-Serie entspricht der RoHS-Richtlinie RoHS (Restriction of Hazardous Substances, Beschränkung gefährlicher Stoffe) (EU-Richtlinie 2002/95/EU).

700 Temperatursensor der RTD-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Leitfaden zur Produktlinie von Temperatursensoren Produktlinienübersicht Englisch 290 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Platin-RTD Temperatursensoren, Schaltkreise und Schalter Technische Informationen Englisch 125 KB
Platin-RTDs der 700-Serie Datenblatt Englisch 249 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Wärmeleitungsgleichung und RTD-Selbsterwärmung Technische Informationen Englisch 126 KB
50010925: Platin-RTD Temperatursensoren der 700-Serie, Ausgabe 1 Installationsanweisungen Englisch 157 KB
Platin-RTD Temperatursensoren, Heißfilm-Anemometrie Technische Informationen Englisch 127 KB
Platin-RTD Temperatursensor-Widerstands- und Genauigkeitstabellen Technische Informationen Englisch 93 KB

Produkte der 700-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Temperaturmessbereich Pakettyp
700-101BAA-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-101BAB-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102AAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102AAC-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102BAA-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
700-102BAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-101BAA-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-101BAB-B00 100 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-102AAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip
701-102BAB-B00 1000 Ohm Platin-RTD -70 °C bis 500 °C [-94 °F bis 932 °F] Radialer Chip