Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Umgebungssicherer, eigenständiger Näherungssensor in einem robusten Edelstahl-Gehäuse, die auf die Anforderungen von Luft- und Raumfahrt, Schiffsbau, Massenverkehrsmittel und Hochleistungsindustrieanlagen ausgelegt sind. Betrieb nach Halleffekt-Prinzip, das zum Erkennen von Magnetfeldern eingesetzt wird, die sich an der Messoberfläche vorbeibewegen. Sobald der Sensor ein Metallobjekt erkennt, wird ein Auslösesignal erzeugt, das dann an die Ausgabeauswertungsschaltung weitergegeben wird, damit je nach Sensoranwendung eine hohe oder niedrige Ausgangsleistung geschaltet wird.
Honeywell M18 Näherungssensoren, ZS-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Näherungssensoren Produktlinienübersicht Englisch 164 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB

Produkte der ZS-Serie durchsuchen

Produkt Sensortyp Versorgungs­spannung Betriebsfrequenz
ZS-00209-71 Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-01 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-03 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00308-04 Raue Umgebung 14 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00313-12 Raue Umgebung 12 Vdc bis 32 Vdc 2000 Hz
ZS-00331-021
ZS-00331-085
ZS-00331-092
ZS-00339-01 Raue Umgebung 20 Vdc bis 33 Vdc 2000 Hz
ZS-00347-02 Raue Umgebung 2000 Hz

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink