Seit 75 Jahren profitiert die Verkehrsbranche von den überlegenen Schalter-, Sensor- und Fahrzeugsteuerungslösungen mit Hochleistungsteilen und -anwendungen von Honeywell. Unser umfassendes Portfolio umfasst eine Vielzahl von Produkten für Motor- und Getriebeanwendungen sowie Temperatursensoren, Zündschalter, Blinker und Scheinwerfer, die allesamt hervorragende Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gegen raue Umgebungen aufweisen. Die Hersteller von Hochleistungsgeräten unter unseren Kunden benötigen Produkte mit höherer Genauigkeit, hervorragender Zuverlässigkeit und erhöhter Sicherheit. Produkte von Honeywell bieten das und vieles mehr.
Höhere Genauigkeit
- Lineare oder Winkelpositionsmessung mit den Hall-Effekt-Sensoren der SS490-Serie und RTY/RTP-Serie
- Nachverfolgung der Motornutzung mit den Betriebsstundenzählern mit LCD-Anzeige der LM-Serie
- Hydraulic, brake, and fuel-tank level sensing with PX2 Series, PX3 Series, MIP Series, MLH Series, 13mm Series, 19mm Series, and SPT Series heavy-duty pressure sensors and transducers
Produktivität
- Erkennung der Hakenlast mit Wägezellen oder Lastmessbolzen (Modell LP)
- Verdrahteten 2-Block-Ausleger-Schalter mit Limitless™-Schalter ersetzen
- Erkennung der Auslegerposition (vollständig ausgefahren, vollständig eingefahren) mit Limitless™-Schwerlast-Schalter
Hervorragende Zuverlässigkeit
- Messung des Steuerungssystems von Servolenkungen mit Hall-Effekt-Sensoren der SS490-Serie und RTP/RTY-Serie
- Überwachung des Auslegerausfahrens mit MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschaltern (HDLS-Serie)
- Positionsmessung von Drosselklappe, Bremse und Kupplung mit RPN rotatorischen Positionssensoren
- Hydrauliksystem- und Motorölüberwachung mit den Druckschaltern der HP-, HE-, LP- oder LE-Serie
- Kabinentemperaturmessung mit den Temperaturfühlern der LTP- und ES-110-Serie mit Gehäuse
- Messung von Raddrehzahl, Hydraulikpumpendrehzahl, Getriebedrehzahl, Motordrehzahl, MPH mit Drehzahlsensoren der VRS-, SNDH-H-Serie und der SNG-Q-Serie
Erhöhte Sicherheit
- Brandschutzmessung mit handelsüblichen Thermostaten
- Not-Aus mit E-Stopp-Druck-/Ziehschaltern
- Messung der Anheberstelle mit Positionssensoren der 103SR-Serie
- Messung der Auslegerwinkelposition mit SMART-Positionssensoren der SPS-Serie oder Positionssensoren der RPN-Serie
- Messung von Hydrauliköltemperaturen mit Temperaturfühlern der R300-Serie mit Gehäuse
- Messung des Lenkwinkels mit SMART-Positionssensoren der SPS-Serie
- Messung der Torsionslast oder Last am Ausleger mit Wägezellen
- Austausch von hydraulischen Zylinderstiften mit Lastmessbolzen
- Gegengewichtmessung mit Wägezellen
- Erkennung der Auslegerlast mit Wägezellen oder Lastmessbolzen
- Messung von Last und Ebene des Auslegers mit Schwerlast-Druckmessumformern der MLH-Serie und Prüf- und Messdrucksensoren
- Bestätigung des Einfahrens der Box in den LKW-Rahmen mit Schwerlast-Grenzschaltern der MICRO SWITCH HDLS-Serie