Honeywell Sensortechnologie und das Internet der Dinge

Sensoren und Schalter in Öl- und Gasanwendungen

Landeausrüstung Kronenblock

A. Kronenblock

X

Innerhalb des Fahrblocks, Kronenblocks und des Bohrseils werden Wägezellen eingesetzt, um das Gewicht am Bohrseil mithilfe der Kabelspannung im Bohrseil zu messen.

Wägezellen

Generator und Motor

B. Stromerzeugungseinheit:

X

Misst Öl, Wasser und Hydraulikflüssigkeit in der Stromerzeugungsanlage

Drucksensoren

Notabschaltung

Schalter

Akkueinheit

D. Akkueinheit

X

Misst den Einlass- und Auslassdruck mit großer Präzision

Drucksensoren

Bohrkabine Hydraulische Aufzüge für Bohrplattformen

F. Hydraulische Aufzüge für Bohrplattformen

X

Misst Hydraulikdruck, Gewicht, Kraft/Belastung oder Bewegung, überwacht das Anheben oder Absenken des Decks für ein gerichtetes Bohren

Drucksensoren

Wägezellen

Hebewerk (Motor und Gebläse)

H. Hebewerk

X

Misst etwa Drehmoment, Last/Gewicht oder Position, während das Führungsrohr in Stellung gebracht wird

Wägezellen

Grenzschalter

Bohrgestängeverschraubung

I. Bohrgestängeverschraubung

X

Misst das Drehmoment mithilfe von Hydraulikdruck- oder Lastmessungen, während das Rohr befestigt wird

Wägezellen

Drucksensoren

Wasser/Vorratstank

M. Wasser/Vorratstank

X

Misst Füllstand im Tank (Erkennung von hohen/niedrigen Füllständen)

Grenzschalter

Drucksensoren

Oberer Antrieb

N. Oberer Antrieb

X

Überwacht Drehmoment oder Verdrehbewegungen, um sicherzustellen, dass genau die richtige Kraft angewandt wird

Drehmoment

Misst das Gewicht an der Bohrspitze, das heißt, ob es entweder in das Erdreich drückt oder aus dem Bohrloch gezogen wird

Wägezellen

Misst den Druck des Hydrauliksystems zum Drehen der Welle; anschließend Eingabe der Information in ein Steuerungssystem

Druck

Drahtloser Drucktastenschalter erhöhen die Sicherheit durch Bereitstellung einer berührungslosen Art zum Ein- und Ausschalten der Geräte und zur Benachrichtigung des Bedieners

Drucktastenschalter, drahtlos

Fahrblock

O. Fahrblock

X

Innerhalb des Fahrblocks, Kronenblocks und des Bohrseils werden Wägezellen eingesetzt, um das Gewicht am Bohrseil mithilfe der Kabelspannung im Bohrseil zu messen.

Wägezellen

Düsenstock

T. Düsenstock

X

Misst die Ventilstellung/Drosselventile

Grenzschalter

Rücklauf der Schlammleitung

U. Rücklauf der Schlammleitung

X

Überwachung des Bohrschlammdrucks bei der Förderung aus Tiefsehbohrlöchern; Informationen von Druckpegeln werden zur Überwachung und Steuerung des Schlammdurchflusses verwendet

Knebelüberwurf-Drucksensoren

Schlammschüttler

V. Schlammschüttler

X

Die Schalter werden im Schlammschüttlerbereich für die Positionsmessung eingesetzt oder um die Anwendungen ein- und auszuschalten. Modelle für Ex-Bereiche werden empfohlen, da die Gase und Chemikalien in der Schlammmedienmischung oder in den zutage geförderten Bohrabschnitten potenziell flüchtig sind

Grenzschalter

Drahtlose Schalter

Schlammreiniger

W. Schlammreiniger

X

Die Schalter werden im Schlammreinigerbereich für die Positionsmessung eingesetzt oder, um die Anwendungen ein- und auszuschalten. Modelle für Ex-Bereiche werden empfohlen, da die Gase und Chemikalien in der Schlammmedienmischung oder in den zutage geförderten Bohrabschnitten potenziell flüchtig sind

Grenzschalter

Drahtlose Schalter

Schlammpumpen

Y. Schlammpumpen

X

Messen den Druck der nach unten zur Bohrspitze geförderten Schlammmedien und der Schlammmedien, die in den zutage geförderten Bohrabschnitten enthalten sind

Knebelüberwurf-Drucksensoren

Anwendungen: Ein/Aus oder Nothalt-Ein/Aus

Drucktastenschalter, drahtlos

Zählen die Schlammpumpenhübe, Positionsmessung und Ein- und Ausschalten von Anwendungen

Grenzschalter

Dreibeinige Winde (oder Winde) Dreibeinige Winde (oder Winde) Dreibeinige Winde (oder Winde)

Z. Winde

X

Misst direkte und indirekte Lasten oder Kräfte an Winden und Kabeln zur Positionsmessung der Bohrleitung oder Schrägloch-Werkzeuge, zum Anheben oder Absenken des Decks oder für Verankerungsseile

Kanisterartige Wägezellen

BOP (Blow-out-Preventer)

AB. BOP
(Blow-out-Preventer)

X

Überwacht mit einer hydraulisch-volumetrischen Messung oder durch eine Messung des Drucks nach dem Kolben („Pinch-offs“) die RAM-Position auf der Oberfläche

Drucksensoren

Flüssigkeitsverteiler

AE. Flüssigkeitsverteiler

X

Misst den Druck der Bohrflüssigkeit zwischen Entgaser und Schlammpumpe

Drucksensoren

Knebelüberwurf-Drucksensoren

Misst die Ventilstellung in Geräten mit Flüssigkeitsverteilern

Grenzschalter

Schlammtank/-reservoir

AF. Schlammtank/-reservoir

X

Zeigt den Flüssigkeitsstand im Schlammtank/-reservoir an, in dem der Bohrschlamm für die weitere Verwendung beim Bohren vermischt oder gelagert wird

Drucksensoren

Überwacht die Ventilstellung mithilfe von Grenzschaltern

Grenzschalter

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink