Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Druckbereiche

  • 60 mbar bis 2,5 bar | 6 kPa bis 250 kPa | 1 psi bis 30 psi

Beschreibung

    Bei der MPR-Serie handelt es sich um piezoresistive Silizium-Drucksensoren mit Digitalausgang zum Einlesen des Drucks über den gesamten angegebenen Druck- und Temperaturbereich. Die Serie ist vollständig kalibriert und gleicht Abweichungen bei Messwandlern, Empfindlichkeit, Temperaturauswirkungen und Nichtlinearität mithilfe eines integrierten anwendungsspezifischen Schaltkreises (Application Specific Integrated Circuit, ASIC) aus. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Anforderungen von Medizingeräten (für Endverbraucher und Fachkunden), die in großen Mengen produziert werden, von kommerziellen Geräteanwendungen und von industriellen/HLK/R-Anwendungen zu erfüllen.

Mehrwert für die Kunden

  • Sehr kleiner Formfaktor: Ermöglicht Tragbarkeit durch Optimierung und Größe sowie begrenzte Abmessungen; nimmt weniger Raum auf der Platine ein.
  • Breiter Druckbereich vereinfacht die Anwendung.
  • Verbessert die Leistung: Der Ausgang beschleunigt die Leistung durch geringeren Umrechnungsbedarf und eine direkte Schnittstelle zu Mikroprozessoren.
  • Werthaltige Lösung: Kosteneffektive Lösung für die Massenfertigung mit einstellbaren Optionen.
  • Erfüllt IPC-/JEDEC J-STD-020D.1 Feuchteempfindlichkeitsanforderungen Stufe 1: Ermöglicht die Vermeidung thermischer und mechanischer Schäden während des Aufschmelzlötens und/oder der Reparatur, die geringer bewertete Sensoren erleiden könnten; ermöglicht unbegrenzte Haltbarkeit gemäß Spezifikation (vereinfachte Lagerung und Reduzierung des Ausschusses); eliminiert lange Erwärmungszeiten vor dem Aufschmelzen und ermöglicht eine schlanke Produktion aufgrund der Stabilität und Einsetzbarkeit kurz nach dem Aufschmelzen.
  • Niedrigenergie / Energieeffizienz: Verringert die Energieanforderungen des Systems und ermöglicht eine verlängerte Batteriehaltbarkeit.

Differenzierungsmerkmal:

  • Eine anwendungsspezifische Auslegung ermöglicht spezifische Anforderungen und Herausforderungen einer Anwendung.
  • Digitaler Ausgang: Der Plug-and-Play-Betrieb ermöglicht eine einfachere Integration und Konnektivität auf dem Systemniveau.
  • Gesamtfehlertoleranz: Bietet echte Leistung aufgrund des ausgeglichenen Temperaturbereichs, durch den der Bedarf für Tests und Kalibrierungen an jedem Sensor minimiert wird. Dadurch werden die Herstellungskosten potenziell reduziert; die Sensorgenauigkeit wird verbessert und es besteht eine einfache Austauschbarkeit aufgrund minimaler Unterschiede zwischen den Teilen.
MPR-Serie (MicroPressure, Mikrodruck) Drucksensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Platinenbestückbare Drucksensoren mit Mikrodruck: MPR-Serie Datenblatt Englisch 3 MB
Platinenbestückbare Drucksensoren mit Mikrodruck: MPR-Serie Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Die Wirtschaftlichkeit einer hohen Genauigkeit in kostengünstigen medizinischen Anwendungen mit hohem Volumen Whitepaper Englisch 3 MB
Produktleitfaden Luftmengenmesser, Kraft- und Drucksensoren Produktleitfaden Englisch 2 MB
Solutions for Infusion Pumps Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB
Die Hochpreis- und die Niedrigpreis-Drucksensoren Whitepaper Englisch 725 KB
SMT Sensor PCB Mounting Guidelines Technische Informationen Englisch 2 MB
Liquid Level Sensing Using Selected Board Mount Pressure Sensors Technische Informationen Englisch 1 MB
MicroPressure MPR Serie platinenbestückbare Drucksensoren Verkaufsbogen: Kommerziell Werbemittel Englisch 1 MB
MicroPressure MPR Serie platinenbestückbare Drucksensoren Verkaufsbogen: Medizintechnik Werbemittel Englisch 1 MB
Auto-Null-Kalibrierung für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 712 KB
MPR-Serie mit langem Port, absolut, CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 489 KB
MPR-Serie mit langem Port, relativ, CAD-Modell.stp CAD-Modell -- 499 KB
MPR Series short port gage CAD model.stp CAD-Modell -- 279 KB
Fachglossar für Drucksensoren Technische Informationen Englisch 128 KB
Druck- oder Luftstrommessgeräte? Technische Informationen Englisch 546 KB
Sensorverwendung bei Gebäudeenergieeinsparung Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Trends bei Energie- und Umgebungsdesign Technische Informationen Englisch 812 KB

MPR-Serie Mikrodruck Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Druckbereich Messtyp
MPRLF0001PG0000SC Leiterloses SMT 0 psi bis 1 psi relativ
MPRLS0001PG00001C Leiterloses SMT 0 psi bis 1 psi relativ
MPRLS0015PA0000SA Leiterloses SMT 0 psi bis 15 psi Absolut
MPRLS0015PA0000SAB Leiterloses SMT bestückt auf Breakout-Board 0 psi bis 15 psi Absolut
MPRLS0025PA00001A Leiterloses SMT 0 psi bis 25 psi Absolut
MPRLS0025PA00001AB Leiterloses SMT bestückt auf Breakout-Board 0 psi bis 25 psi Absolut
MPRLS0300YG00001B Leiterloses SMT 0 mmHg bis 300 mmHg relativ
MPRLS0300YG00001BB Leiterloses SMT bestückt auf Breakout-Board 0 mmHg bis 300 mmHg relativ
MPRSS0001PG00001C Leiterloses SMT 0 psi bis 1 psi relativ