Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die diskreten Thermistor-Temperatursensoren von Honeywell wurden zur Temperaturüberwachung entwickelt. Die Sensoren sind mit einem Mikrocontroller verbunden, der zur Messung der Luftstromtemperatur und der Interaktion mit der Steuerung entwickelt wurde und die Temperatur des Luftstroms reguliert. Die Sensoren mit Gehäuse sind als diskrete Komponenten für kundenspezifische Baugruppen verfügbar oder Honeywell kann eine komplette Baugruppenlösung bereitstellen, die der Kunde in sein System integrieren kann.
Sensoren für Autoklaven - Honeywell


Dokumentation

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Flexibler Heizer für die Anforderungen an industrielle Druckgefäße in der Medizintechnik Anwendungshinweise Englisch 1081 KB
Wärmemanagement-Lösungen für medizinische Anwendungen Anwendungshinweise Englisch 4024 KB