Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Latch-Schaltverhalten - Honeywell


Technische Daten

Serienname SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 150 °C)
Ausgangsspannung 0,6 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential -80 G max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Empfindlichkeit 30 G typ., 55 G max.
Verfügbarkeit Global

Technische Daten

Serienname SS360NT, SS360ST, SS360ST-10K, SS460S, SS460S-T2, SS460S-T3, SS460S-LP
Produkttyp Integrierter Schaltkreis für digitalen Positionssensor auf Hall-Effekt-Basis
Magnetische Betätigung Latch-Schaltverhalten
Versorgungs­spannung 3 VDC bis 24 VDC (-40 bis 150 °C)
Ausgangsspannung 0,6 Vdc max.
Versorgungs­strom 3,5 mA typ. (25 °C, 3 VDC)
Ausgangsstrom 20 mA
Kriechstrom 10 µA max.
Ausgangstyp Stromziehend
Betriebstemperatur -40 bis 150 °C [-40 bis 302 °F]
Lagerungstemperatur -40 bis 165 °C [-40 bis 329 °F]
Einschaltpunkt 30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Ausschaltpunkt -30 G typ. (-40 bis 125 °C)
Differential -80 G max. (-40 bis 125 °C)
Pakettyp SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
Anstiegszeit (10 % bis 90 %) 1,5 µs max.
Abfallzeit (90 % bis 10 %) 1,5 µs max.
Empfindlichkeit 30 G typ., 55 G max.
Verfügbarkeit Global

Dokumente


Produktmerkmale

  • Schnellste Ansprechzeit seiner Klasse
  • Ohne Chopperstabilisierung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Latch-Schaltcharakteristik
  • Großer Betriebsspannungsbereich von 3 VDC bis 24 VDC
  • Integrierte Sperrspannung
  • Langlebiges Design
  • RoHS-konforme Materialien erfüllen die Kriterien der Richtlinie 2002/95.

Anwendungsbereiche

Industriell/gewerblich:

  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Geschwindigkeits- und Drehzahlmessung in elektrischen Motoren und Ventilatoren
  • Drehzahlmesser, Zähleraufnehmer
  • Robotersteuerung
  • Durchflusserkennung in Anwendungen
  • Durchflusserkennung in Anwendungen

Transport:

  • Bürstenlose Gleichstrommotor-Kommutierung
  • Elektronische Fensterheber, Einklemmschutz für Fensterheber
  • Fahrzeugverdeckposition

Medizintechnik:

  • Medizintechnik mit elektrischen Motoren

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink