Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Jedes Jahr werden weltweit schätzungsweise 1,3 Mrd. Tonnen an Festabfall generiert. Laut der Weltbank wird der Festabfall bis 2025 auf 2,2 Mrd. Tonnen ansteigen. Die Verarbeitung von umweltverträglichem Abfall ist eines der wesentlichen Elemente der nachhaltigen globalen Entwicklung. Die drei wichtigsten Entitäten, die an der Verwaltung und der Verarbeitung von Festabfall beteiligt sind, umfassen:

  1. Geräte und Maschinen wie Müllwagen, Abfallbehälter, Muldenkipper, Müllverdichter, Verpacker, Förderbandsysteme etc.
  2. Arbeiter, die Anlagen betreiben und den gesamten Prozess von der Sammlung bis zur Entsorgung überwachen.
  3. Einrichtungen, in denen Festabfall gesammelt und für das Recycling oder die weitere Verarbeitung, wie die Produktion von Energie und Methangas, sortiert werden.

Erwartungsgemäß ist die Abfallverarbeitung eine schmutzige Angelegenheit, sodass diese Produkte in rauen Umgebungen mit stark schwankenden Temperaturen sowie vielen Stößen, hohen Kräften und Schwingungen arbeiten können müssen. Festabfall könnte auch möglicherweise gefährlich sein und muss ordnungsgemäß verarbeitet und entsorgt werden, um eine Verunreinigung oder Körperverletzung zu vermeiden.

  • MICRO SWITCH Schwerlast-Grenzschalter bieten eine überragende Leistung in Industrieanwendungen. Die Präzisions-Schnappschalter von Honeywell sind in robusten Gehäusen versiegelt und werden auf wiederholte Anwendung getestet.
  • MICRO SWITCH Seilzug-Sicherheitsschalter gehören zu dem umfangreichen Portfolio an Sicherheitsschalterlösungen von Honeywell. Seilzugschalter bieten Not-Aus-Fähigkeiten und bieten auch in verschiedensten Temperaturbereichen eine konstante Leistung.
Sensoren und Schalter für die Abfallverarbeitung - Honeywell


Dokumentation

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Festabfallmanagement und -entsorgung Anwendungshinweise Englisch 1390 KB