Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Ventile kontrollieren oder regulieren den Fluss von Gasen oder Flüssigkeiten durch teilweise Obstruktion, Öffnung oder Schließen des Rohrs, durch das das Medium transportiert wird. In vielen Anwendungen werden die Ventile manuell per Hebel, Pedal oder Rad betrieben. Automatische Ventile werden häufig durch Änderungen von Druck, Temperatur und/oder Fluss betätigt. Um ein ordnungsgemäßes Öffnen und Schließen der Flusskontrolle sicherzustellen, werden robuste, zuverlässige und präzise Sensoren und Schalter in den Ventilen, Durchflussmessgeräten, Sanitärventilen, manuellen Prozessventilen und Ventilbetätigern/-stellern verwendet.

  • Basisschnappschalter der MICRO SWITCH BZ-, V7-, V15- und ZW-Serien überwachen die Position des Ventilgriffs durch die Anzeige, ob der Schalter betätigt wurde. Diese Schalter werden für Ventile verwendet, die in nicht explosiven Umgebungen zum Einsatz kommen, wie in Abwasserbehandlungen und/oder anderen Industrieanwendungen.
  • Die Basisschnappschalter der MICRO SWITCH BZ-, V7-, V15-, ZW-, SM- und SX-Serien bestimmen die Position (offen/geschlossen) in Sanitärventilen.
  • Die LCZ-Serie der einzelnen Nulldrehzahlsensoren oder die 3000-Serie der hochauflösenden VRS-Sensoren: In Durchflussmessanwendungen messen die Drehzahlsensoren von Honeywell den Fluss durch die Überwachung der Umdrehungen des Antriebsrads (und des inneren Propellers). Jede Umdrehung des Antriebsrads entspricht der Bereitstellung einer bestimmten Menge an Flüssigkeit. Wenn der Benutzer beispielsweise einen Flüssigkeitsstand von fünf Gallonen pro Minute einstellt, zählt der Drehzahlsensor die Antriebsradrotation, sodass die richtige Menge Flüssigkeit bereitgestellt wird.
  • Ex-Bereich-Grenzschalter der MICRO SWITCH CX-, BX-, LSX-, EX- und GSX-Serien überwachen die Position des Ventilschafts oder Betätigers. Da diese Grenzschalter in einem explosionssicheren Gehäuse untergebracht werden, wird jeglicher Flammenpfad im Inneren gelöscht und somit das Risiko einer Explosion des Schalterteils gemindert. Diese Schalterkomponenten bieten Feedback für den Benutzer, um Maßnahmen zur Vermeidung von Explosionen in gefährlichen Umgebungen zu ergreifen. Ex-Schutz-Schalter kommen in überirdischen Ventilen im Außenbereich sowie in möglicherweise explosiven Umgebungen, wie Öl- und Gas-Behandlungsanwendungen, zum Einsatz.
  • Die Grenzschalter der MICRO SWITCH HDLS (LSA-Serie) und die GLS-Serie der globalen Grenzschalter werden verwendet, um die Position von Ventilschäften oder Betätigern zu überwachen. Sie werden vor allem bei Ventilen in nicht explosiven Umgebungen verwendet, wie Abwasserbehandlungsanlagen, Energieerzeugungsanlagen und anderen Werksanlagen.
  • SR-Serie der digitalen Positionssensoren, SMART-Positionssensoren: In Durchflussmessanwendungen werden magnetische Hall-Effekt-Positionssensoren verwendet, um die Ventilposition zu bestimmen. SR-Serie der Sensoren wird aus einer dünnen Lage leitfähigen Materials hergestellt, mit Ausgangsanschlüssen senkrecht zur Richtung des Stromflusses. In Sanitärventilanwendungen bieten die SMART-Positionssensoren ununterbrochenes Feedback im geschlossenen Regelkreis und dessen Steuerung.
  • Hall-Effekt-Positionssensor-ICs (2SS, SS40A, SS41 und 2SS52M) bieten ein berührungsloses Positionsfeedback für Sanitärventile.
  • Heavy-duty pressure transducers (MLH, MIP, 13mm, 19mm Series) or pressure switches (HP, HE, ME, LP, LE, 5000 Series) determine the pneumatic pressure in sanitary valves, and the diaphragm pressure in valve actuators.
  • Die TruStability™ HSC- und SSC-Serien der Leiterplatten-montierten Drucksensoren überwachen und steuern die Ventilposition.
Sensoren und Schalter für Ventile und Betätiger - Honeywell


Dokumentation



Verwandte Produkte