Sensoren und Schalter, die in alternativen Energiebereichen für die Stromerzeugung verwendet werden, müssen besonders robust sein, um den alltäglichen Umweltbelastungen standhalten zu können. Sie müssen auch eine erhöhte Zuverlässigkeit und Präzision bieten, um die Geräte überwachen und kontrollieren zu können.
Solarenergie
- Stromsensoren messen Strom für Solarmodule, Anschlussboxen, Laderegler, Batteriewechselrichter, Netzwechselrichter und Stromzähler.
- Die Grenzschalter der MICRO SWITCH 914CE-Serie bieten eine Bewegungssteuerung auf dem Solarmodul-Tracker.
- Die Basisschalter der MICRO SWITCH BZ-, V7- und V15-Serien schalten den Wandlerstrom/-modus.
- Betriebsstundenzähler und Anzeigen messen und zeigen den Batterieladestatus.
- SMART-Positionssensoren (ARC) positionieren das Solarmodul zur Maximierung der Sonneneinstrahlung.
- Rotatorische Positionssensoren mit Hall-Effekt der RTP- und RPN-Serie messen den Nachverfolgungswinkel des Solarmoduls.
- 500-Serie der Fühler mit Gehäuse messen die Temperatur von Solarmodulen.
Windenergie
- Stromsensoren messen den Strom an den Generatoren und Wandlern.
- MICRO SWITCH GLS-Grenzschalter beschränken den Bereich und die Bewegung der Schaufeln, erkennen eine Verriegelung des Rotors, extreme Schwingungen und Turmschwankungen sowie die Position (Ebene, Boden, Tür geschlossen) von in Türmen installierten Aufzügen oder Lifts und bestimmen die offene Position von Gondel-Dachtüren.
- MICRO SWITCH GSS-Sicherheitsschalter erkennen die Position (Ebene, Boden, Tür geschlossen) von Aufzügen oder Lifts in Türmen und bestimmen die offene Position von Gondel-Dachtüren.
- MICRO SWITCH CLSX-Grenzschalter mit Seilzügen helfen sicherzustellen, dass Hochspannungskabel am Generator, die sich von der Gondel bis zum Boden erstrecken, nicht verdreht werden.
- SMART-Positionssensoren (linear, rotatorisch, ARC) überwachen und steuern die Schaufelteilung, messen das Wellendrehmoment bei Bremssituationen mit hoher Belastung und überwachen und erkennen die Position und Richtung der Gondel.
- Rotatorische Positionssensoren mit Hall-Effekt der RTP-, RTY- und RPN-Serie positionieren die Rotoren im richtigen Winkel für die Wartung.
- Die 500-Serie der Fühler mit Gehäuse misst die Öltemperatur und überwacht die Generatortemperatur.
- Bipolare Hall-Effekt-Positionssensor-ICs bestimmen, ob die Bremse betätigt wurde.
- Honeywell HumidIcon™ Temperatur-/Feuchtesensoren überwachen die Feuchtigkeits- und Kondensationswerte innerhalb der Gondeldecke.
- LCZ- und VRS-Drehzahlsensoren überwachen und steuern die Drehzahl und messen und überwachen die Rotationsdrehzahl.
- Drehmomentaufnehmer messen das Wellendrehmoment, das hohe Belastungen bei Bremssituationen erkennen kann.