Bürstenlose Gleichstrommotoren (BLDC) unterscheiden sich von Bürsten-Gleichstrommotoren darin, dass sie eine elektronische (und keine mechanische) Kommutierung der Windungen verwenden. BLDC-Motoren sind hoch effizient und bieten im Vergleich zu Bürsten-Gleichstrommotoren mehr Energie pro Einheit. Dank des weltweit höheren Interesses an Energieeffizienz erfreuen sie sich zunehmender Beliebtheit. BLDC-Motoren verwenden eine elektronische vs. einer mechanischen Kommutierung bei Bürsten-Gleichstrommotoren, um die Energieverteilung an den Motor zu kontrollieren. Hall-Effekt-Sensoren mit Latch-Schaltverhalten werden zur Messung der Motorposition verwendet, die der elektronischen Regelung übermittelt wird, um zur richtigen Zeit und in die richtige Richtung Energie an den Motor zu liefern. BLDC-Motoren können in allen Anwendungen verwendet werden, die einen effizienten und ruhigen Motor brauchen; von Robotik und tragbaren Medizingeräten bis hin zu HLK-Lüftern und -Anwendungen.
Honeywell bietet zahlreiche Hall-Effekt-Sensor-ICs, die eine hohe magnetische Empfindlichkeit von typischerweise 30 Gauß (G) (maximal 55 G) über den Temperaturbereich von -40 °C bis 150 °C [-40 °F bis 302 °F] ohne Chopperstabilisierung des Hall-Elements bereitstellen. Kombiniert mit einer schnelleren Latch-Ansprechzeit und der Fähigkeit zur Handhabung höherer Frequenzen tragen diese Hall-Effekt-Sensor-ICs mit Latch-Schaltmechanismus erheblich zur Motoreffizienz bei. Erstes Kundenfeedback deutet auf einen Anstieg von fünf Prozent in der Motoreffizienz im Vergleich zu chopperstabilisierten Teilen der Konkurrenz hin.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Technische Hinweise Hohe Empfindlichkeit und magnetische Stabilität ohne Chopperstabilisierung in bipolaren Latch-Hall-Effekt-Sensoren für bürstenlose Gleichstrommotoren | Technische Informationen | Englisch | 116 KB |
---|---|---|---|
Wie man Hall-Effekt-Sensoren für bürstenlose Gleichstrommotoren auswählt | Whitepaper | Englisch | 374 KB |
Produktleitfaden für magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 433 KB |
Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren | Anwendungshinweise | Englisch | 510 KB |
Anwendungshinweis Erkennung von Magnetpositionen bei bürstenlosen Gleichstrommotoren | Englisch | 510 KB |