Personenaufzüge werden nach ihrem Standort in Geschäfts- oder Wohnhäusern klassifiziert und unterliegen unterschiedlichen Normen und Sicherheitsanforderungen. Bei im Allgemeinen mit Elektromotoren angetriebenen Aufzügen/Fahrstühlen handelt es sich um vertikale Transportfahrzeuge, mit denen Personen oder Waren zwischen den Etagen eines Gebäudes bewegt werden. Die Honeywell Sensoren und Schalter kommen im Fahrstuhlschacht sowie im Fahrstuhl selbst zum Einsatz.
- Die NGC-Serie der kompakten Grenzschalter kann zur Überwachung beweglicher Komponenten verwendet werden, um sicherzustellen, dass diese in ihrem gewünschten Bewegungsbereich verbleiben. Wenn der die Bewegung überwachende Grenzschalter die Maschinerie erkennt, kann er zum Ausschalten der Maschine verwendet werden.
- Die Honeywell Relialign™ RDI- und CDI-Serie der Türverriegelungsschalter sind ideal für einen sicheren Betrieb für viele Aufzüge in privaten und gewerblichen Gebäuden. Die Relialign™-Serie verwendet einen Zuhaltemagneten, um sicherzustellen, dass die Aufzugstür nicht geöffnet werden kann, wenn die Situation möglicherweise nicht sicher ist.
- Die 2450CM-Serie der Bimetall-Wärmemelder, die in dem Steuergerät des Systems als Überhitzungsschalter verwendet werden, hilft dabei, eine Überhitzung des Systems zu vermeiden.
- Die Modell 41-Serie der kompakten Wägezellen mit Zugplatten wurde entworfen, um das Gewicht der Last in Aufzügen zu bestimmen, sodass der Betrieb bei Überladung angehalten wird.
- Die MICRO SWITCH GLS-Serie der globalen Grenzschalter wird in Aufzügen in gewerblichen Gebäuden genutzt, zusätzlich zu Rollstuhlliften, um die Position von Aufzug und Liftboden zu bestimmen. Auch Aufzüge in gewerblichen Gebäuden nutzen Grenzschalter in dem Puffersystem.
- Die SR-Serie der digitalen Positionssensoren wird zur Überwachung der Position der Aufzugstür (offen, geschlossen) verwendet. Wenn die Türen vollständig geöffnet werden, stellt der Sensor den Timer zurück, der den Zeitpunkt der Türschließung bestimmt. Wenn die Türen geschlossen sind, wird der Sensor die geschlossene Position erkennen und die Bewegung des Aufzugs freigeben.
- Die Honeywell SMART-Positionssensoren werden in Aufzugsanwendungen für eine präzise Steuerung der Bodenposition eingesetzt. Wenn sich der Aufzug dem Boden nähert, verlangsamt er sich und gleicht sich dann an den Boden an, dem er sich genähert hat.
- Die LCZ-Serie der einzelnen Nulldrehzahlsensoren kontrolliert die Motordrehzahl des Aufzugs.
- Die 500-Serie der Temperaturfühler mit Gehäuse wird in Motorwicklungen und Lagern verwendet und hilft, eine Überhitzung des Motors zu verhindern. Fühler werden sowohl im Hauptantriebsmotor als auch im Motor der Aufzugstüren verwendet.