Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SD3410-002

Übersicht

-Photodarlington-Detektoren - Honeywell


Dokumente


Produktmerkmale

  • Gehäuse mit Metallbehälter TO-46
  • Wahl zwischen Gehäuse mit flachem Fenster oder mit Glaslinsen
  • Aufnahmewinkeloption 90 ° oder 12 ° (nominal)
  • Großer Betriebstemperaturbereich [-55 °C bis 125 °C]
  • Große Empfindlichkeitsbereiche
  • Mechanisch und spektral an SE3450/5450, SE3455/5455 und SE3470/5470 Infrarot-Emissionsdioden angepasst