Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3500-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Sie erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen gemäß MIL-PRF-24236 und ist speziell für die Anwendung in Militär- und Verkehrsflugzeugen konzipiert. Sie ist nicht QPL-gelistet (siehe die 3MS1 QPL-Serie). Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt, und jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden.
3500-Serie der Thermostate mit hoher Zuverlässigkeit - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Handbuch Produktbereich Luftfahrt- und Militärtechnik Produktleitfaden Englisch 22 MB

Produkte der 3500-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Betriebstemperatur Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3500 00040010 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 120,0 °C [248 °F] 100,0 °C [212 °F]
3500 00060116 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 10,0 °C [50 °F]
3500 00070211 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 50,0 °C [122 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3500 00080165 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 60,0 °C [140 °F] 47,8 °C [118 °F]
3500 00100005 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 51,7 °C [125 °F] 62,8 °C [145 °F]
3500 00120120 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 130,0 °C [266 °F] 117,8 °C [244 °F]
3500 00150006 Schließt bei Anstieg -51 °C bis 204 °C [-60 °F bis 400 °F] 74,4 °C [166 °F] 80,0 °C [176 °F]
3500 00180049 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 15,6 °C [60 °F] max. min. 4,4 °C [40 °F]
3500 00270004 Schließt bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff. 95,0 °C [203 °F]
3500 00290078 Öffnet bei Anstieg -46 °C bis 204 °C [-50 °F bis 400 °F] 65,6 °C [150 °F] 48,9 °C [120 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink