TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Kommerzielle Thermostate | Datenblatt | Englisch | 756 KB |
---|---|---|---|
Produktleitfaden Thermostate | Produktlinienübersicht | Englisch | 444 KB |
Thermalsensoren | Produktleitfaden | Englisch | 12 MB |
Produkt | Funktionale Eigenschaften | Öffnungstemperatur | Schließtemperatur | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2450A 02950006 | Schließt bei Anstieg | min. 32,2 °C [90 °F] | 56,1 °C [133 °F] | |||||
2450A 02950007 | Schließt bei Anstieg | min. 61,7 °C [143 °F] | 87,8 °C [190 °F] | |||||
2450A 02950008 | Öffnet bei Anstieg | 56,1 °C [133 °F] | min. 32,2 °C [90 °F] | |||||
2450A 02950010 | Öffnet bei Anstieg | 87,8 °C [190 °F] | min. 58,9 °C [138 °F] | |||||
2450A 03610011 | Öffnet bei Anstieg | 87,8 °C [190 °F] | 66,1 °C [151 °F] | |||||
2450A 05690001 | Schließt bei Anstieg | min. 32,2 °C [90 °F] | 57,2 °C [135 °F] | |||||
2450A 80440041 | Schließt bei Anstieg | min. 32,2 °C [90 °F] | 56,1 °C [133 °F] |