Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RC Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3455RC-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3455RC 00750246 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 60,0 °C [140 °F]
3455RC 01000220 Öffnet bei Anstieg 18,3 °C [65 °F] -1,1 °C [30 °F]
3455RC 01000221 Öffnet bei Anstieg 23,9 °C [75 °F] 4,4 °C [40 °F]
3455RC 01000222 Öffnet bei Anstieg 29,4 °C [85 °F] 12,8 °C [55 °F]
3455RC 01000223 Öffnet bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 18,3 °C [65 °F]
3455RC 01000224 Öffnet bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 23,9 °C [75 °F]
3455RC 01000225 Öffnet bei Anstieg 46,1 °C [115 °F] 29,4 °C [85 °F]
3455RC 01000226 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] 35,0 °C [95 °F]
3455RC 01000227 Öffnet bei Anstieg 57,2 °C [135 °F] 40,6 °C [105 °F]
3455RC 01000228 Öffnet bei Anstieg 62,8 °C [145 °F] 46,1 °C [115 °F]