Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RA Serie ist für den Einsatz mit optischen oder Ionisationsrauchmeldern ausgelegt. Die Goldlegierungskontakte öffnen oder schließen sich bei einer Temperaturerhöhung von 47 °C bis 107 °C [117 °F bis 225 °F]. Sie verfügen über eine Epoxidoberfläche für eine lange Lebensdauer und sind mit und ohne Wärmekollektor erhältlich.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2455RA-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455RA 01060033 Schließt bei Anstieg min. 35,0 °C [95 °F] 57,2 °C [135 °F]
2455RA 01060034 Schließt bei Anstieg min. 62,8 °C [145 °F] 79,4 °C [175 °F]
2455RA 05280007 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 55,8 °C [132,5 °F]
2455RA 05380003 Schließt bei Anstieg min. 32,2 °C [90 °F] 55,8 °C [132,5 °F]