==ci_id==163030== ==la_id==1==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3450RCG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
 Präzisionsthermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

3450RCG Produkte durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3450RCG 80430252 Schließt bei Anstieg 144,4 °C [292 °F] 200,0 °C [392 °F]
3450RCG 82140045 Öffnet bei Anstieg 196,1 °C [385 °F] 121,1 °C [250 °F]
3450RCG 82700033 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 200,0 °C [392 °F]
3450RCG 82850093 Öffnet bei Anstieg 182,2 °C [360 °F] 160,0 °C [320 °F]
3450RCG 82850104 Öffnet bei Anstieg 165,6 °C [290 °F] 143,3 °C [290 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink