==ci_id==163027== ==la_id==1==

Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455RMG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Der Schaltkreis bleibt bei Raumtemperatur geöffnet, bis der Rückstellknopf gedrückt wird. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Mit goldplatierten Kontakten für Anwendungen mit geringer Spannung.
255RMG kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 255RMG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455RMG 00820567 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] Manuell
2455RMG 01470014 Öffnet bei Anstieg 51,7 °C [125 °F] Manuell
2455RMG 05950006 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] Manuell
2455RMG 80840052 Öffnet bei Anstieg 148,9 °C [300 °F] Manuell
2455RMG 82180028 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] Manuell
2455RMG 86210124 Öffnet bei Anstieg 57,2 °C [135 °F] Manuell
3450CMG 80020658 Öffnet bei Anstieg 176,7 °C [350 °F] Manuell

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink