Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3455RCG Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Durch die goldlegierten Kontakte werden Niederspannungsanwendungen unterstützt.
 Präzisionsthermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3455RCG-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3455RCG 80020523 Öffnet bei Anstieg 67,8 °C [154 °F] 50,0 °C [122 °F]
3455RCG 80880360 Schließt bei Anstieg 32,2 °C [90 °F] 40,6 °C [105 °F]
3455RCG 81570188 Öffnet bei Anstieg 232,2 °C [450 °F] 204,4 °C [400 °F]
3455RCG 82170035 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 76,1 °C [169 °F]
3455RCG 82700025 Öffnet bei Anstieg 231,1 °C [448 °F] 175,6 °C [348 °F]
3455RCG 82980047 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 65,0 °C [149 °F]
3455RCG 83070030 Öffnet bei Anstieg 82,2 °C [180 °F] 37,8 °C [100 °F]
3455RCG 83680055 Öffnet bei Anstieg 157,2 °C [315 °F] 135,0 °C [275 °F]
3455RCG 84230002 Öffnet bei Anstieg 77,8 °C [172 °F] 57,8 °C [136 °F]
3455RCG 85760010 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 117,8 °C [244 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Do Not Sell My Personal Information

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink